- Produkty
- Czujniki
- Czujniki przepływu / Przepływomierze
- Systemy pomiaru zużycia spreżonego powietrza i gazów przemysłowych
- SD8100
licznik gazów przemysłowych
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
licznik gazów przemysłowych
SD8100
SDR11DGXFPKG/US-100
- Dokładny pomiar przepływu, poboru i temperatury medium
- Duża dokładność, powtarzalność i dynamika pomiarów
- Do wykrywania argonu (Ar), dwutlenku węgla (CO2) i azotu (N2)
- Z wyjściem przełączającym, analogowym i impulsowym
- Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Data wycofania z produkcji: 12/31/2024
Data wycofania z produkcji: 12/31/2024
Artykuły alternatywne: SD8600 Porównanie produktów: SD8100 / SD8600 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane R 1 DN25 |
Zakres pomiarowy [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|
Zakres pomiarowy [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|
Zakres pomiarowy [m³/h] | 0,8...225 |
---|
Aplikacja
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | Argon (Ar); dwutlenek węgla (CO2); azot (N2) |
Temperatura medium [°C] | 0...60 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 1,6 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Wyjście impulsowe | Pomiar poboru |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Odcięcie przy niskim przepływie LFC [m³/h] | < 3,8 |
---|
Zakres pomiarowy [m³/h] | 1,2...366,6 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [m³/h] | 0...440 |
Rozdzielczość [m³/h] | 0,2 |
Punkt przełączania SP [m³/h] | 3,4...366,6 |
Punkt resetu rP [m³/h] | 1,8...365 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [m³/h] | 0...293,2 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [m³/h] | 73,4...366,6 |
Krok [m³/h] | 0,2 |
Zakres pomiarowy [m³/h] | 0,8...223,6 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [m³/h] | 0...268,2 |
Rozdzielczość [m³/h] | 0,2 |
Punkt przełączania SP [m³/h] | 2...223,6 |
Punkt resetu rP [m³/h] | 1...222,6 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [m³/h] | 0...178,8 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [m³/h] | 44,8...223,6 |
Krok [m³/h] | 0,2 |
Wartość impulsu | 0,001...3 000 000 Nm³ |
---|---|
W krokach co | 0,001...1000 Nm³ |
Długość impulsu [s] | 0,004...2 |
Zakres pomiarowy [m³/h] | 0,8...225 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [m³/h] | 0...270 |
Rozdzielczość [m³/h] | 0,2 |
Punkt przełączania SP [m³/h] | 2,2...225 |
Punkt resetu rP [m³/h] | 1...224 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [m³/h] | 0...180 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [m³/h] | 45...225 |
Krok [m³/h] | 0,2 |
Zakres pomiarowy [°C] | 0...60 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°C] | -12...72 |
Rozdzielczość [°C] | 0,2 |
Punkt przełączania SP [°C] | 0,4...60 |
Punkt resetu rP [°C] | 0...59,8 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | 0...48 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 12...60 |
W krokach co [°C] | 0,2 |
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% wartości mierzonej] | ± 1,5 |
---|---|
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (warunki: instalacja zgodnie z DIN ISO 2533; instalacja w rurach: DN25) |
Dokładność [K] | ± 2; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego) |
---|
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Krokowe tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; wybór medium |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,1 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie CPA |
|
||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 224 | ||||||||||||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 2029 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20; NBR; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304); PTFE; mosiądz Pokrywany; FKM; aluminium malowane proszkowo |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; ceramika szkło matowe; PEEK-GF30; Poliester; aluminium |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane R 1 DN25 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Uwagi
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|