- Produkty
- Czujniki
- Czujniki przepływu / Przepływomierze
- Modułowe systemy monitorowania przepływu
- SF220A
Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej
SF220A
SFR14ABB/US/2G
Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej
SF220A
SFR14ABB/US/2G
- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Niezawodne monitorowanie obecności cieczy i gazów w przewodach rurowych
- Do podłączania do jednostki przetwarzającej
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Szybkie i łatwe podłączanie konektorem M12
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Długość sondy L [mm] | 12 |
---|---|
Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Aplikacja
Media | Ciecze; Gazy |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -20...70 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Temperatura medium [°C] | -20...70 |
---|
Temperatura medium [°C] | -20...70 |
---|
Dane elektryczne
Podłączenie do układu przetwarzania | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] | 12 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Dokładność / odchylenie
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 15 |
---|
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
Dopuszczenie | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX |
|
||
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 8648 |
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 0,4 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 2 |
Klasa temperaturowa | T4 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 113 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Długość instalacyjna EL [mm] | 27 |
Uwagi
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m |
---|