- Produkty
- Czujniki
- Czujniki przepływu / Przepływomierze
- Wszystkie czujniki przepływu / przepływomierze
- SI8503
Sygnalizator przepływu
SI8503
KIT, SI5010 W/E40107
Sygnalizator przepływu
SI8503
KIT, SI5010 W/E40107
- Niezawodne monitorowanie obecności cieczy i gazów w przewodach rurowych
- Przyłącze procesowe z dołączonym adapterem
- Łatwe ustawianie punktów przełączenia przyspieszające konfigurację
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Wykres słupkowy LED wskazujący punkt przełączenia i przepływ
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Aplikacja
Media | Ciecze; Gazy |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 19...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] | 45 |
---|
Zakres ustawień [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 3...100 |
Zakres ustawień [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800 |
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Wskazówka dotycząca powtarzalności |
|
||
Dryft temperatury [cm/s x 1/K] | 0.1; (dla wody 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 300 | ||
Dokładność punktu przełączania [cm/s] | ± 2...± 10; (dla wody 5...100 cm/s; 25 °C; Ustawienia fabryczne) | ||
Histereza [cm/s] | 2...5; (dla wody 5...100 cm/s; 25 °C; Ustawienia fabryczne) |
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | 1...2; (dla gradientu temperatury: 1 K/min) |
---|
Czas reakcji [s] | 1...10 |
---|
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania | przyciski |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 290,299 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Przyłącze procesowe | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|