Przepływomierz ultradźwiękowy
SU9004
SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF
Przepływomierz ultradźwiękowy
SU9004
SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF
- Niezawodne wykrywanie przepływu i temperatury medium
- Odpowiednie do wody, olejów i roztworów glikolu
- Do montażu w rurach
- Z dwoma skalowalnymi wyjściami analogowymi
- Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 1/4 uszczelka płaska |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | ||
Montaż | podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera | ||
Media | woda; roztwory glikolu; chłodziwa; oleje | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°C] | -10...80 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 19...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 100 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||
Maks. przepływ [l/min] | 220 | ||
Krok |
|
Zakres pomiarowy [°C] | -10...80 |
---|---|
Rozdzielczość [°C] | 0,2 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | -10...62 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 8...80 |
W krokach co [°C] | 0,2 |
Dokładność / odchylenie
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | woda: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glikol (35 %), olej (lepkość 68 mm²/s w temperaturze 40 ° C): < ± (8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Powtarzalność | 1 l/min; 60 l/h; 0,05 gpm; 3 gph |
Dokładność [K] | ± 3 (Q > 20 l/min) |
---|
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...1 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 30 (Q > 20 l/min); (woda) |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie CPA |
|
||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 203 | ||||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1883 |
---|---|
Materiał | obudowa: AlMgSi0,5 anodowane; uszczelnienie: FKM; PA 6.6; folia ochronna: PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PPS; Centellen 200 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 1/4 uszczelka płaska |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, Optalloy-plated; Styki: pozłacane |
---|
Diagramy i grafiki
Spadek ciśnienia
|
|
---|