Podstawowa licencja serwera VSE OPC UA
VOS050
VSE OPC UA SERVER LIC
Podstawowa licencja serwera VSE OPC UA
VOS050
VSE OPC UA SERVER LIC
- Otwarty intefejs standardowy umoliwia transfer danych na poziom IT
- Łatwa integracja monitoringu drgań z holistyczną instalacją cyfrową i monitorowaniem procesu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zastosowanie |
|
||
---|---|---|---|
Zarzadzanie urządzeniami |
|
||
Zarządzanie użytkownikami |
|
||
Zarządzanie licencjami |
|
Software / programowanie
Język | niemiecki; angielski |
---|---|
Nośnik danych | Pobierz |
Rodzaj licencji | pojedyncza licencja |
Klasa licencji | pełna wersja |
Wymagania sprzętowe
Typ procesora (lub lepszy) | X64 lub X86 | ||
---|---|---|---|
Min. cykl procesora | 2,3 GHz | ||
Min. liczba rdzeni procesora | 4 | ||
Min. pamięci RAM | 8 GB | ||
Min. rozdzielczość karty graficznej | 1920 x 1080 | ||
Wymagany interfejs urządzenia | USB; LAN Adapter - RJ45 | ||
Karta sieciowa | Ethernet 1 Gbit | ||
Protokół sieciowy | Ethernet TCP/IP | ||
System operacyjny | Linux (Debian based) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework wersja 4.7.2 lub wyższa; (tylko wersje aktualnie wspierane przez Microsoft) | ||
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) | ||
Dodatkowo wymagane oprogramowanie |
|
Min. pamięć dysku twardego | 1 GB |
---|
Min. pamięć dysku twardego | 5 GB |
---|
Min. pamięć dysku twardego | 5 GB |
---|
Min. pamięć dysku twardego | 64 GB |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 0,001 |
---|
Uwagi
Uwagi |
|
---|