Akcelerometr
VSA005
VIBRATION SENSOR
Akcelerometr
VSA005
VIBRATION SENSOR
- Do niezawodnego wykrywania drgań maszyn i wyposażenia
- Do podłączania do elektroniki diagnostycznej czujników drgań
- Duży zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony zgodne z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Niewielka i wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej z doskonałym zabezpieczeniem przed przeciążeniem mechanicznym
- Bardzo dobra powtarzalność i niskie odchylenia linowości
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy wibracji [g] | -25...25 |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 1...10000 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Aplikacja
Konstrukcja | Bezhalogenu; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Wykonanie | do podłączenia zewnętrznych układów diagnostycznych VSE |
Aplikacja | wykrywanie wibracji |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Typ czujnika | Mikroelektromechaniczny System (MEMS) |
Wyjścia
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 0...10 |
---|---|
Maks. obciążenie [Ω] | 300 |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy wibracji [g] | -25...25 |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 1...10000 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Czułość [µA/g] | 142 |
Liczba osi pomiaru | 1 |
Dokładność / odchylenie
Odchylenie liniowości | 0,2 % |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -20...80 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 80; (40 °C: 50 % bez kondensacji) | |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 2660 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 323,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ montażu | Śruba montażowa | ||||
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||
Moment dokręcający [Nm] | 5 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, Ø 4 mm, ekranowany; Maks. długość przewodu: 250 m; przewód przymocowany do obudowy; 4 x 0,14 mm² |