Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji
VSE903
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji
VSE903
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Wytrzymała obudowa z IP 67 do zdecentralizowanych zastosowań
- Szybki, bezbłędny montaż i wymiana dzięki standardowym złączom M12
- Sześć wejść sygnałowych zbiera wszystkie dane istotne dla monitorowania stanu
- Kompatybilność ze wszystkimi popularnymi akcelerometrami
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres częstotliwości [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
Aplikacja
Wykonanie | ustawianie parametrów za pomocą oprogramowania komputerowego VES004 |
---|---|
Aplikacja | Ciagłe monitorowanie wibracji |
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 20 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC; (podczas korzystania z wejścia IEPE 24 V + 20% IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Pobór prądu [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Klasa ochrony | III |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 8; (konfigurowalne) |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | ilość wejść dynamicznych: 4; Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Wejścia
Łączna liczba wejść | 6 |
---|---|
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 4...20 |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 12 |
Ilość wejść dynamicznych | 4 |
Wejście dynamiczne - sygnał | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Wejście dynamiczne - zakres częstotliwości [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamiczne wejście - częstotliwość próbkowania [kSamples] | 100 |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Liczba wyjść analogowych | 1; (konfigurowalne) |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres częstotliwości [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokół | TCP/IP | ||||||
Uwaga n/t protokołu |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | 0...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 92 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1296,7 |
---|---|
Obudowa | aluminium |
Typ montażu | montaż do zabudowy w szafie |
Wymiary [mm] | 175 x 172 x 66,6 |
Materiał | EN AW-5083: anodowany (czarny) |
Pamięci danych
Pamięć historii | tak |
---|---|
Pamięć danych buforowana | tak |
Typ pamięci danych | pamięć pierścieniowa; FIFO |
Zegar czasu rzeczywistego | tak |
Lokalizacja pamięci | wewnętrzne |
Interwał pamięci | min. 1 min |
Rozmiar pamięci | 881664 rekordy danych |
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|