Akcelerometr
VSM101
VIBRATION SENSOR
Akcelerometr
VSM101
VIBRATION SENSOR
- Do niezawodnego pomiaru drgań maszyn i instalacji w 3 osiach pomiarowych(x, y i z)
- Do podłączania do elektroniki diagnostycznej czujników drgań
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Niewielka i wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej z doskonałym zabezpieczeniem przed przeciążeniem mechanicznym
- Uniwersalność zastosowań dzięki interfejsowi IEPE
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy wibracji [g] | -40...40 |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 0...4500 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Aplikacja
Konstrukcja | kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Dane elektryczne
Napięcie wstępne DC [V] | 11...16 |
---|---|
Prąd roboczy [mA] | 4...6 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Typ czujnika | Mikroelektromechaniczny System (MEMS) |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy wibracji [g] | -40...40 |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 0...4500 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Maks. czułość poprzeczna [%] | 5 |
Liczba osi pomiaru | 3 |
Dokładność / odchylenie
Dokładność | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Czułość pomiarowa | 100 mV/g |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | 2 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...100 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 529 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 187,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ montażu | Śruba montażowa | ||||
Wymiary [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 444) | ||||
Moment dokręcający [Nm] | 3,5 | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm, ekranowany; Maks. długość przewodu: 250 m; Ekran podłączony do obudowy; 5 x 0,14 mm² |