Akcelerometr
VSM102
VIBRATION SENSOR
Akcelerometr
VSM102
VIBRATION SENSOR
- Optymalne analizy stanu dzięki pomiarowi przyspieszeń w dwóch osiach ruchu
- Do podłączenia do elektroniki przetwarzającej VSE
- Uniwersalność zastosowań dzięki interfejsowi IEPE
- Szeroki zakres pomiarowy dla różnych scenariuszy zastosowania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy wibracji [g] | -40...40 |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 1...4500 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Aplikacja
Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Dane elektryczne
Napięcie wstępne DC [V] | 13...16 |
---|---|
Prąd roboczy [mA] | 4...10 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Typ czujnika | Mikroelektromechaniczny System (MEMS) |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy wibracji [g] | -40...40 |
---|---|
Zakres częstotliwości [Hz] | 1...4500 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Maks. czułość poprzeczna [%] | 5 |
Liczba osi pomiaru | 2 |
Dokładność / odchylenie
Czułość pomiarowa | 100 mV/g |
---|---|
Odchylenie liniowości [% zakresu] | 2 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -30...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...85 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 1233 | ||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 79,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ montażu | M16 x 1,5 | ||||
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||
Moment dokręcający [Nm] | 8 | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 0,6 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,14 mm² | |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |