bezprzewodowy czujnik wibracji
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
bezprzewodowy czujnik wibracji
VWV002
VIBRATION SENSOR WIRELESS
- Niezawodny i okresowy monitoring wibracji całkowitych w oparciu o normę DIN ISO 10816
- Szybka integracja sla pracy bateryjnej i komunikacji radiowej
- Do komunikacji z bramką dla bezprzewodowych czujników drgań
- Inteligentna sieć radiowa do bramki
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy wibracji [g] | -16...16 |
---|---|
Zakres pomiarowy wibracji [mm/s] | 0...25 |
Zakres częstotliwości [Hz] | 10...1000 |
Aplikacja
Aplikacja | Czujnik wibracji wg. ISO 10816 | |
---|---|---|
Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Brazylia | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 3,6 DC; (bateria litowo - chlorkowo tionylowa; czas życia baterii: > 4 lata bateria nie jest wymienialna) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Typ czujnika | Mikroelektromechaniczny System (MEMS) |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy wibracji [g] | -16...16 |
---|---|
Zakres pomiarowy wibracji [mm/s] | 0...25 |
Zakres częstotliwości [Hz] | 10...1000 |
Liczba osi pomiaru | 3 |
Zakres pomiarowy [°C] | -30...80 |
---|---|
Rozdzielczość [°C] | 0,1 |
Dokładność / odchylenie
Dokładność | ≤ 10 % |
---|---|
Odchylenie liniowości | ≤ 10 % |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | MQTT |
---|
Interfejsy
Pasmo czestotliwości | 2,4 GHz ISM |
---|---|
Zasięg | < 25 m |
Norma bezpieczeństwa | AES-128 |
Protokół | zastrzeżony |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -30...80 | |
Ochrona | IP 68 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 169,3 |
---|---|
Typ montażu | śruba; (M8) |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); polietylen |
Moment dokręcający [Nm] | 8 |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|