- Produkty
- Czujniki
- Czujniki drgań
- Akcesoria
- ZB0929
bramka dla bezprzewodowych czujników wibracji
ZB0929
VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20
bramka dla bezprzewodowych czujników wibracji
ZB0929
VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20
- Do komunikacji z bezprzewodowymi czujnikami drgań
- Prosta parametryzacja poprzez zintegrowany interfejs sieciowy
- Opcje komunikacji kablowej lub bezprzewodowej z systemami wyższego poziomu
- Transmisja danych przez interfejs MQTT JSON
- Wizualizacja wartości charakterystycznych w oprogramowaniu moneo
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Brazylia | |
---|---|---|
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 3,6 DC; (bateria litowo-chlorkowo-tionylowa bateria litowo-chlorkowo-tionylowa; czas życia baterii > 4 lata; (zależnie od warunków środowiskowych i ustawień); bateria nie jest wymienialna) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 200 |
Klasa ochrony | III |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | MQTT; ifm IoTcore |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | WLAN; Sieci mobilne; Ethernet |
---|
Typ wtyczki | RJ45 |
---|---|
Protokół | TCP/IP |
Typ użycia | Transmisja danych |
Pasmo czestotliwości | 2,4 GHz | |
---|---|---|
Norma bezpieczeństwa | AES-128 | |
Protokół | zastrzeżony | |
Typ użycia | podłączenie czujnika | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Standard transmisji danych | pasmo GSM 2G; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT |
---|---|
Typ użycia | Transmisja danych |
Typ wtyczki | USB A |
---|---|
Typ użycia | aktualizacja firmware'u |
Pasmo czestotliwości | 2,4 GHz |
---|---|
Norma bezpieczeństwa | WPA2 |
Typ użycia | Transmisja danych |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 20 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 423 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 95 |
Materiał | PA; ABS |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |