Poland. United States

moneo Platforma IIoT dla przemysłu – Monitoruj maszyny i optymalizuj procesy

Zacznij od małego, doświadcz sukcesu, a następnie zwiększ skalę

Chroń swoje systemy –
prosto, cyfrowo, ekonomicznie

Monitoruj maszyny, optymalizuj procesy i planuj konserwację dzięki naszej platformie IIoT moneo. Skorzystaj z bezpośredniego podłączenia czujników, szybkiego wdrożenia, działania niezależnego od PLC i integracji z otwartym protokołem –
po prostu podłącz i pracuj.

Zwiększenie dostępności maszyn

Zapobieganie nieplanowanym przestojom, przewidując awarie i zwiększając dostępność maszyn.

➜ Zwiększenie dostępności

Zapewnienie jakości procesu

Poprawa wydajności procesu poprzez monitorowanie i wykrywanie odchyleń w czasie rzeczywistym.

➜ Zapewnienie jakości procesu

Optymalizacja energii

Zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez monitorowanie zużycia energii na poziomie maszyny.

➜ Optymalizacja zużycia energii

Rozpocznij teraz w 3 prostych krokach

Zainspiruj się

Uruchamianie IIoT

Sprzęt

Połącz swój zakład przez
urządzenie moneo IIoT

moneo IIoT Core

Przekształcanie danych zasobów za pomocą
moneo IIoT Core

moneo Insights

Przewidywanie i działanie dzięki
moneo IIoT Insights

urządzenia moneo IIoT - Rejestrowanie danych maszynowych

moneo IIoT Core - Optymalizacja przepływów pracy

moneo IIoT Insights - Przewidywanie i działanie
1 dodatek zapewniający dostęp do wszystkich funkcji Insights

  • Otwartość: szybka integracja z systemami OT i IT
  • Skalowalność: możliwość rozbudowy zgodnie z potrzebami
  • Cyberbezpieczeństwo: kompleksowa ochrona wrażliwych danych
  • Elastyczność: możliwość stosowania w chmurze lub w zakładzie
  • Centralne funkcje IIoT w chmurze* lub w zakładzie
  • Ustawianie parametrów, gromadzenie danych, wizualizacja i monitorowanie
  • Wgląd w stan maszyny i parametry procesu w trybie „podłącz i pracuj”

Asystent przemysłowej sztucznej inteligencji

  • Oparte na sztucznej inteligencji wykrywanie anomalii i prognozy dotyczące pozostałego okresu eksploatacji

moneo Track & Trace

  • Identyfikacja i lokalizacja obiektów na potrzeby przepływu towarów i identyfikowalności

➜ Dowiedz się więcej o urządzeniach moneo IIoT

➜ Zacznij z moneo już teraz

➜ Zacznij teraz z moneo Insights

*Możliwe, że subskrypcja w chmurze nie jest jeszcze dostępna w Twoim regionie.


Odkryj, jak łatwo możesz zoptymalizować swoją produkcję każdego dnia dzięki moneo, platformie IIoT dla przemysłu

Łączenie ludzi, procesów i danych.


Wkład ifm w Przemysł 4.0

W ifm wierzymy, że droga do inteligentnej produkcji powinna być łatwa do wdrożenia, bez konieczności kosztownego doradztwa i długich faz testowych. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad:

Projekty Przemysłu 4.0 powinny oferować wyraźne i wymierne korzyści dla produkcji.

Technologia powinna sprowadzać się do „podłącz i pracuj” i wymagać minimalnego wysiłku, aby klienci mogli szybko czerpać korzyści.

Sprzęt i oprogramowanie powinny być łatwe do wdrożenia bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy i doradztwa w zakresie integracji.

Architektura systemu powinna być „otwarta” dla komunikacji z najważniejszymi platformami sprzętowymi i programowymi.

Rozwiązania programowe typu „bezkodowego” (no-code) są idealne do skrócenia czasu wprowadzania projektów Przemysłu 4.0 na rynek

Projekty typu „potwierdzenie wartości” (proof-of-value) mogą poprawić definicję projektu i dodać wartość, która skutkuje szybszym zwrotem z inwestycji.


Historie sukcesu i przykłady zastosowania

Dowiedz się, jak ifm pomógł klientom ulepszyć ich zakłady produkcyjne w czasie rzeczywistym.