You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States

Dostępność wody: Informacje od naszych pracowników z różnych miejsc na świecie.

Challenge accepted! A hand holds a glass of pure water

ifm wspiera światowe wysiłki na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania wodą.

Warunki mogą się różnić, ale wyzwania i cele pozostają te same: niedobór wody jest problemem globalnym, którym społeczeństwo musi się zająć. W wielu miejscach jednym z warunków wstępnych zapewnienia wszystkim niezawodnego dostępu do wody pitnej o najlepszej możliwej jakości jest zbudowanie niezbędnej infrastruktury wodociągowej lub modernizacja istniejącej. Ponadto przedsiębiorstwa gospodarki wodnej są uzależnione od równie niezawodnych i wydajnych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. W tym zakresie możesz polegać na firmie ifm jako swoim partnerze w dziedzinie automatyzacji. Zawsze i wszędzie.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o wyzwaniach związanych z zaopatrzeniem w wodę na świecie oraz o tym, w jaki sposób zapewniamy odpowiednie wsparcie w poszczególnych krajach? Nasi pracownicy informują o sytuacji lokalnej w różnych miejscach na świecie.


Kliknij kraj, aby uzyskać więcej informacji:

„W przyszłości wielką troską dla naszego kraju będzie dalsze pozyskiwanie i oszczędzanie wody jako podstawowego zasobu”.

Nasr Mahmud
Dyrektor Zarządzający, ZEA

Brak źródeł wody pitnej w pustynnym państwie

Żyjemy w pustynnym kraju. Naszym jedynym źródłem wody jest ocean. Jednak nawet po odsoleniu woda nadal nie nadaje się do picia. Woda ta musi zostać poddana dalszej obróbce w zakładzie wodociągowym, a następnie jest udostępniana w butelkach i dużych beczkach do dystrybutorów wody. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosła liczba dostawców wody, a wraz z nią zwiększyły się możliwości uzdatniania wody pitnej w naszym kraju. Dzięki temu zapotrzebowanie na importowaną wodę zmniejszyło się z około 35% dziesięć lat temu do obecnego poziomu około 15%. Jakość wody w sieci wodociągowej również poprawiła się w ZEA. W przyszłości wielką troską dla naszego kraju będzie dalsze pozyskiwanie i oszczędzanie wody jako podstawowego zasobu.

Oszczędne korzystanie z wody w kontekście przemysłowym również zyskało na znaczeniu. Ponieważ woda jest bardzo droga, firmy są silnie zmotywowane do zrównoważonego zarządzania jej wykorzystaniem. W związku z tym uważają one, że Przemysł 4.0 to właściwy kierunek do uproszczenia kwestii zużycia i możliwości jego optymalizacji w celu obniżenia zapotrzebowania na wodę, a tym samym również kosztów.

Firma ifm oferuje firmom w tym regionie wsparcie w postaci kompleksowych rozwiązań, np. kompletnych instalacji AS-i do monitorowania i sterowania zaworami – w niektórych przypadkach również z monitorowaniem natężenia przepływu i ciśnienia w rurociągu. Innym ważnym aspektem jest monitorowanie stanu pomp, silników i rozwiązań systemów filtracyjnych.

Nasr Mahmud

„Rząd, ale także same podmioty przemysłowe wyraźnie kierują rozwój w stronę bardziej zrównoważonej gospodarki wodnej”.

Rylance Sukdao
Menedżer ds. sprzedaży

Brak deszczu rodzi pytania o zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę w RPA zależy głównie od rzek i zbiorników wodnych. Rosnące temperatury, mniejsze opady atmosferyczne w połączeniu ze złym stanem istniejących zakładów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków powodują znaczne zmniejszenie ilości dostępnej wody, co stanowi poważne wyzwanie, jeśli chodzi o zapewnienie stałych i niezawodnych dostaw wody pitnej, ponieważ zapotrzebowanie na nią rośnie z roku na rok.

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków nabiera coraz większego znaczenia. Rząd nadał priorytet reformom instytucjonalnym w tej dziedzinie, aby zapewnić przyszłe bezpieczeństwo wodne, inwestycje w zasoby wodne i konserwację istniejących zasobów. W wielu miejscach modernizuje się istniejące zakłady i rozpoczyna liczne nowe projekty budowlane. To samo dotyczy filtrów i instalacji odwróconej osmozy służących do poprawy jakości wody. Rząd, ale także same podmioty przemysłowe wyraźnie kierują rozwój w stronę bardziej zrównoważonej gospodarki wodnej. Wdrażamy głównie rozwiązania w zakresie konserwacji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem monitorowania stanu drgań, rozwiązań IO-Link i AS-i, które pozwalają na niezawodną pracę i terminową konserwację pomp. Inteligentne rozwiązania programowe, takie jak Moneo, są wdrażane w celu zwiększenia niezawodności i ogólnej wydajności pod względem jakości i dostępności instalacji. Dzięki temu kierownictwo może podejmować świadome decyzje na podstawie danych prognostycznych.

Rylance Sukdao

„Firma ifm dostarcza czujniki do monitorowania natężenia przepływu, temperatury, ciśnienia i przewodności, wraz z odpowiednimi rozwiązaniami umożliwiającymi coraz efektywniejsze i bardziej zrównoważone wykorzystanie wody”.


 

Arjan van Nijhuis

Sales Engineer

Elektrownia jako główny odbiorca

W Holandii większość wody pitnej pochodzi z wody z wydm, czyli wody gromadzącej się w zbiornikach terenowych na wydmach, a także z wód gruntowych, które powstają także w wyniku opadów atmosferycznych. Podczas przepływu przez piaszczyste gleby woda w pewnym stopniu zostaje przefiltrowana. Woda surowa jest pompowana do oczyszczalni. Oznacza to, że monitorowanie pomp jest niezwykle ważne. Przykładowo, firma ifm oferuje rozwiązania do monitorowania stanu pomp. Dzięki temu można uniknąć kosztownych awarii i niespodziewanych przestojów. Ponadto transport wody jest monitorowany za pomocą czujników natężenia przepływu i ciśnienia.

Głównymi użytkownikami wody w Holandii są elektrownie, w których jest ona potrzebna do celów chłodniczych. Wiąże się to z użyciem wody technologicznej, której jakość należy również monitorować, na przykład w celu zapobiegania korozji lub uszkodzeniom spowodowanym przez zanieczyszczenia. Firma ifm służy również temu sektorowi, dostarczając czujniki do monitorowania natężenia przepływu, temperatury, ciśnienia i przewodności wraz z odpowiednimi rozwiązaniami dla jeszcze bardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania wody.

Arjan van Nijhuis

„Odpowiedzią na rosnący niedobór wody jest poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie automatyki udało się znacznie ograniczyć straty wody”.


Rajesh Hari
Menadżer ds. sprzedaży Bangalore

Rosnąca liczba ludności pogłębia brak zasobów

Zaopatrzenie Indii w wodę pochodzi głównie z rzek i wód gruntowych. Największym wyzwaniem jest brak wody, a problem ten staje się coraz poważniejszy w miarę wzrostu liczby ludności. W wielu częściach Indii zbliżamy się do punktu zero – zapasy wody są praktycznie wyczerpane. Woda z kranu nie nadaje się do picia. Aby była zdatna do picia, musi zostać przefiltrowana w domowej instalacji odwróconej osmozy.

Odpowiedzią na rosnący niedobór wody jest poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę. Straty wody zostały znacznie ograniczone dzięki nowoczesnym rozwiązaniom automatyzacji wodociągów i przepompowni. Firma ifm przyczynia się do tych starań, dostarczając na przykład rozwiązania do monitorowania stanu. W ten sposób można wykryć uszkodzone pompy na wczesnym etapie i ograniczyć nieplanowane przestoje. Ponadto istnieje prawny wymóg oczyszczania ścieków domowych i przemysłowych w celu umożliwienia ich ponownego wykorzystania.

Rajesh Hari

„Podstawowym wyzwaniem dla naszego kraju jest poradzenie sobie z suszami. Ze względu na zmiany klimatu wyzwanie to stanie się jeszcze większe”.


Jérôme Boussion
Inżynier sprzedaży ds. drgań i diagnostyki

Zapasy wody kurczą się z powodu susz

W Hiszpanii większość wody pitnej do użytku domowego pozyskuje się z rzek, źródeł i studni. Wykorzystuje się również stosunkowo niewielką ilość odsolonej wody morskiej. Według hiszpańskiego ministerstwa zdrowia 99,5 procent wody wodociągowej w naszym kraju ma jakość wody pitnej. Niemniej jednak wiele osób nadal używa wody butelkowanej. W 2019 r. spożyto 2,84 mld litrów wody butelkowanej. Podstawowym wyzwaniem dla naszego kraju jest poradzenie sobie z suszami. Ze względu na zmiany klimatu wyzwanie to stanie się jeszcze większe. Już teraz opady są wyraźnie mniejsze niż wcześniej; w niektórych przypadkach jest to tylko jedna trzecia ilości w porównaniu z sytuacją sprzed 20-40 lat. W rezultacie poziom wody w zbiornikach w południowej części kraju nie przekracza 40 procent pojemności.

W przeciwieństwie do wody do użytku domowego duże ilości wody do użytku przemysłowego uzyskuje się dzięki zastosowaniu zakładów odsalania. Również duży jest sektor przemysłowy, któremu zapewniamy wsparcie w postaci kompleksowych rozwiązań mających na celu osiągnięcie optymalnej jakości wody. W tym celu obejmujemy całą ścieżkę cyfryzacji kompleksowymi rozwiązaniami: od technologii czujników i infrastruktury IO-Link po oprogramowanie moneo IIoT.

Jérôme Boussion

„W ostatnich latach we Francji ustanowiono nowe standardy, zwłaszcza w zakresie uzdatniania wody”.


Nicolas Beourgeot
Head of Key Industries and Key Accounts

Wody pod dostatkiem, ale...

Zaopatrzenie Francji w wodę jest pewne. Potrzeby zaspokajane są przez wody gruntowe (65%) i powierzchniowe (35%), przy czym zasoby te znacznie przekraczają rzeczywiste zapotrzebowanie (5,5 mld metrów sześciennych wody pitnej). Jednak letnia susza wpływa na ilość możliwego nawadniania. Każdego roku potrzeba na to około 3 miliardów metrów sześciennych wody. Ponadto niski poziom wody w rzekach w gorących miesiącach stanowi wyzwanie dla chłodzenia elektrowni atomowych.
W ostatnich latach we Francji ustanowiono nowe standardy, zwłaszcza w zakresie uzdatniania wody.

Na przykład nakazano wprowadzenie istotnych środków bezpieczeństwa, aby uniemożliwić zalanie zakładów uzdatniania wody przez powódź. Co więcej, od użytkowników przemysłowych wymaga się bardziej efektywnego wykorzystania wody i ponownego wykorzystania ścieków w ich własnych zakładach i procesach. Firma ifm pomaga zakładom w zapewnieniu wydajności instalacji filtracyjnych za pomocą kompleksowych rozwiązań. Obejmuje to czujniki ciśnienia, natężenia przepływu i przewodności, a także infrastrukturę IO-Link, która umożliwia cyfrową transmisję danych do naszego oprogramowania moneo IIoT. Innym popularnym zastosowaniem w tej dziedzinie jest monitorowanie stanu pomp za pomocą analizy drgań.

Nicolas Beourgeot

„Aby zapobiec stratom wody spowodowanym przez nieszczelności w starej, źle utrzymanej infrastrukturze, wprowadzono nowy, motywowany finansowo system monitorowania zwany Totex (całkowite wydatki operacyjne), który muszą obecnie stosować wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe”.

Richard Coates
Kierownik ds. gospodarki wodnej

Czas zatrzymać straty. Przewidywane niedobory wody do 2050 r.

Przedsiębiorstwa wodociągowe w Wielkiej Brytanii przewidują, że w związku ze zmianami klimatu do 2050 roku na południowym wschodzie kraju wystąpią niedobory wody. Podejście to polega na budowie sieci rurociągów w całej Wielkiej Brytanii, tak aby woda z obszarów o dużych opadach (Szkocja, Walia, północny zachód) mogła być pompowana do obszarów, w których występują jej niedobory. Innym rozwiązaniem jest budowa większej liczby zbiorników, jednak to zmienia krajobraz i nie będzie tak łatwo uzyskać na nie zgodę.

Aby zapobiec stratom wody spowodowanym przez nieszczelności w starej, źle utrzymanej infrastrukturze, wprowadzono nowy, motywowany finansowo system monitorowania zwany Totex (całkowite wydatki operacyjne), który muszą obecnie stosować wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe. Wszystkie zasoby muszą teraz mieć oczekiwaną trwałość użytkową wynoszącą 15 lat. Firma ifm wspiera firmy wodociągowe, takie jak South West Water, oferując rozwiązania do monitorowania stanu, aby mogła ona spełnić ten wymóg.

Richard Coates

„Okresy suszy w ostatnich latach powodowały problemy i obniżenie poziomu wód gruntowych. Jest to wystarczający powód, abyśmy sami podjęli działania i zmniejszyli nasze zapotrzebowanie na wodę”.

Gerold Dieckmann
Starszy inżynier ds. sprzedaży, Branża wodno-kanalizacyjna

Firma ifm bierze aktywny udział w oszczędzaniu wody

Większość wody pitnej w Niemczech jest pozyskiwana z wód gruntowych. W ten sposób jest zaspokajane prawie dwie trzecie zapotrzebowania. Znacznie mniejsze ilości są pozyskiwane w inny sposób, np. z jezior i zbiorników wodnych, z filtracji brzegowej i ze źródeł. Okresy suszy w ostatnich latach powodowały problemy i obniżenie poziomu wód gruntowych.

Jest to wystarczający powód, abyśmy sami podjęli działania i zmniejszyli nasze zapotrzebowanie na wodę. Już sama filozofia korporacyjna firmy wymaga odpowiedzialnego korzystania z tych zasobów. A konkretnie: „Woda, jako najważniejszy czynnik ludzkiej egzystencji, musi być stale odnawiana, ponieważ jest zużywana. Ale jakże bezmyślnie człowiek obchodzi się z tym kluczowym czynnikiem”. Od samego początku założyciele ifm sprzeciwiali się tej bezmyślności: „Podstawowym zadaniem w zakresie gospodarki materiałowej jest zatem unikanie wszelkiego rodzaju odpadów”.

Firma ifm monitoruje zużycie wody w oparciu o podstawę prawną dotyczącą uzdatniania i odprowadzania wody już od 1990 roku. W ramach naszego programu zrównoważonego rozwoju monitorujemy zapotrzebowanie na wodę we wszystkich zakładach produkcyjnych i prowadzimy analizy ryzyka związanego z wodą. Nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem własnego zużycia wody – i mamy w tym osiągnięcia: W latach 2013-2020 zużycie wody na jednostkę produkcji zmniejszyło się o 16%.

W ten sposób firma ifm nie tylko dostarcza przedsiębiorstwom wodociągowym odpowiednie rozwiązania w zakresie oszczędzania wody i efektywnego jej uzdatniania, ale także sama bierze odpowiedzialność za środowisko, za przyszłe pokolenia i za najważniejszy zasób naszej planety.

Gerold Dieckmann i Andreas Thürer

„Ze względu na niewielką powierzchnię Singapur ma niewielkie możliwości magazynowania wody. Dlatego tym ważniejsze jest, aby uzdatnianie wody było skuteczne i niezawodne”.

Geraldine Pang
Główna specjalistka branżowa ds. wody

Gdzie ciągłe innowacje mają kluczowe znaczenie

Singapur nie ma naturalnego źródła słodkiej wody. Dlatego wodę pozyskujemy z zakładów odsalania i ponownie wykorzystujemy wodę uzdatnioną. Jedna z firm z Singapuru stosuje szczególnie dokładny sposób uzdatniania wody. Poddaje wodę już uzdatnioną dalszej obróbce w postaci mikrofiltracji, odwróconej osmozy i naświetlania UV. Ze względu na niewielką powierzchnię Singapur ma niewielkie możliwości magazynowania wody. Dlatego tym ważniejsze jest, aby uzdatnianie wody było skuteczne i niezawodne.
To z kolei sprawia, że dążenie do innowacji nigdy nie słabnie. Skuteczność membran jest stale ulepszana: Nowe rozwiązania są testowane w małych zakładach pilotażowych, a jeśli się sprawdzą, są wdrażane na większą skalę. Podobnie jak w całym sektorze gospodarki wodnej, firma ifm jest aktywna w tym innowacyjnym środowisku, dostarczając czujniki ciśnienia, natężenia przepływu, poziomu napełnienia oraz rozwiązania w zakresie monitorowania stanu. Nasze rozwiązania w zakresie konserwacji predykcyjnej cieszą się coraz większym zainteresowaniem jako sposób na rozwiązanie problemu braku wykwalifikowanych pracowników.

Geraldine Pang

„…niektóre miasta już muszą się przyzwyczajać do tzw. rotacji wody. Oznacza to po prostu, że woda jest dostępna tylko w określone dni”.

 
Olga Figueiredo
Inżynier ds. zastosowań

Oswaldo Lopes
Kierownik ds. klientów krajowych w branży Woda i energia
 

Okresy suszy wyczerpują „żelazne rezerwy”

Sytuacja w Brazylii staje się coraz poważniejsza. Dzieje się tak z powodu opadów, które występują coraz rzadziej i w coraz mniejszych ilościach. Już teraz musimy w szkodliwej mierze obciążać nasze rezerwy, aby zaspokoić zapotrzebowanie na wodę w czasie obecnej suszy. Z jednej strony oznacza to, że wiele osób zaczęło inaczej myśleć o wodzie i w bardziej odpowiedzialny sposób korzystać z jej zasobów. Niemniej jednak niektóre miasta już teraz muszą stosować tzw. rotację wody. Oznacza to po prostu, że woda jest dostępna tylko w określone dni.

Użytkownicy przemysłowi również ponownie wykorzystują wodę i oczyszczają ścieki. Dzięki naszemu kompleksowemu monitorowaniu stanu, które obejmuje czujniki drgań, moduły przetwarzające i zestaw narzędzi moneo IIoT, zapewniamy rozwiązania cyfryzacyjne dla firm zajmujących się gospodarką wodną, aby mogły one utrzymywać płynne działanie swoich pomp i instalacji. Przepływomierze umożliwiają przejrzystą rejestrację zużycia, a także pomagają zlokalizować przecieki i straty wody.

Olga Figueiredo i Oswaldo Lopes

„Ludzi uczy się, by zużywać mniej wody i zapobiegać marnotrawstwu. Jeśli zużywasz więcej niż przeciętnie, zapłacisz więcej za wodę”.


Yaniv Schmidt
Dyrektor Zarządzający, Izrael

Cenny zasób od samego początku

W Izraelu istnieją trzy główne, naturalne źródła wody słodkiej: Jezioro Galilejskie dostarcza około 20% zużywanej wody, a warstwy wód gruntowych na wybrzeżu i w górach – po 20%. Ponieważ ponad połowa kraju jest pustynna, ochrona zasobów wodnych i tworzenie nowych jest jednym z największych wyzwań od czasu powstania państwa Izrael. Ludzi uczy się, by zużywać mniej wody i zapobiegać marnotrawstwu. Jeśli zużywasz więcej niż przeciętnie, zapłacisz więcej za wodę. Dla nas to już jest bardzo cenny zasób.

Aby zapewnić zaopatrzenie szybko rosnącej liczby ludności, należało rozwinąć rolnictwo i zapewnić jego nawadnianie. W przeszłości zaopatrzenie w wodę opierało się na opadach i zbiornikach wodnych, a wodę pompowano z północy kraju na suche południe. Obecnie opiera się ona na dużych zakładach odsalania wody, zlokalizowanych na wybrzeżu. Izrael jest ekspertem w dziedzinie odsalania wody morskiej i wykorzystywania jej jako wody słodkiej, ponieważ od dziesięcioleci eksploatuje zakłady odsalania wody morskiej. Dwa problemy, z którymi ciągle się borykamy: Z jednej strony proces ten jest energochłonny, a zatem stosunkowo kosztowny – zwłaszcza że Izrael ma na swoim terenie jedynie niewielkie zasoby paliw kopalnych. Z drugiej strony, mikroorganizmy wielokrotnie zatykały membranę niezbędną do uzdatniania. Trzeba było ją mozolnie czyścić przy użyciu środków chemicznych. Problem energii można w coraz większym stopniu rozwiązywać dzięki coraz bardziej wydajnym odnawialnym źródłom energii.

Ponadto Izrael jest światowym liderem w dziedzinie recyklingu ścieków: około 87% ścieków w kraju jest oczyszczanych i ponownie wykorzystywanych. Oczyszczona woda nie nadaje się jednak do spożycia przez ludzi i dlatego jest dostarczana rolnikom do nawadniania.

firma ifm oferuje różne rozwiązania dla sektora zaopatrzenia w wodę w Izraelu. Układy monitorowania drgań w pompachsilnikach wielkogabarytowych są również stosowane jako czujniki przepływu w systemach dozowania chemikaliów lub sygnalizatory poziomu w zbiornikach.

Yaniv Schmidt

„... zapewnienie bezpiecznej wody pitnej jest kluczowym wyzwaniem, a bardziej zaawansowane i skuteczne metody uzdatniania wody są niezbędne, aby sprostać wymaganiom teraźniejszości i przyszłości”.


Youssef Attallah
Dyrektor Oddziału NSW

Najbardziej suchy kontynent na Ziemi

Australia jest najbardziej suchym kontynentem zamieszkałym przez ludzi, z bardzo ograniczonymi źródłami słodkiej wody. Pomimo niedoborów słodkiej wody Australijczycy należą do największych na świecie jej konsumentów. W większości rejonów Australii głównym źródłem zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych są wody powierzchniowe gromadzone w zbiornikach wodnych. Znacznie mniejsza część pochodzi z wód gruntowych. Ponieważ zasoby słodkiej wody w Australii są coraz bardziej narażone na susze, co może być skutkiem zmian klimatycznych, kładzie się nacisk na oszczędzanie wody, a w różnych regionach wprowadzono ograniczenia w jej używaniu. W tym kontekście zapewnienie bezpiecznej wody pitnej jest kluczowym wyzwaniem, a bardziej zaawansowane i skuteczne metody uzdatniania wody są niezbędne, aby sprostać wymaganiom teraźniejszości i przyszłości.

Utrzymanie naszych sieci wodociągowych jest bardzo ważną kwestią, dlatego firma ifm angażuje się we współpracę z firmami i organizacjami, które zajmują się problemem niedoboru wody, takimi jak miejskie przedsiębiorstwa wodociągowe, samorządy lokalne, zakłady odsalania wody oraz producenci sprzętu i jego integratorzy. Obecnie prowadzimy te podmioty również w kierunku transformacji cyfrowej w oparciu o IO-Link i moneo.

Youssef Attallah

„Niedobór wody zmusza firmy do przystosowania się dzięki inteligentniejszym systemom i danym w czasie rzeczywistym, które poprawiają wydajność i czas reakcji w przypadku wystąpienia problemów”.

 
Chad Mosier
Menedżer Biznesowy ds. Procesów Rynkowych

Josh Schaus
Menedżer Produktu
 

Najbardziej suchy kontynent na Ziemi

Stany Zjednoczone są jednym z dwóch największych użytkowników wody na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a mimo to nadal nie postrzegamy jej jako cennego zasobu. Do największych wyzwań, przed jakimi stoimy, należą: niszczejąca infrastruktura, która ma ponad 100 lat, oraz susze występujące na ponad 40% powierzchni kraju.

9 na 10 Amerykanów czerpie wodę pitną z publicznych oczyszczalni ścieków, dlatego tak ważne jest utrzymanie i modernizacja naszej infrastruktury. Dzięki nowym technologiom ethernetowym i łatwemu dostępowi do większej ilości danych, firma ifm pomaga uczynić stacje uzdatniania wody bardziej inteligentnymi i pomaga operatorom podejmować lepsze decyzje.

Chad Mosier i Josh Schaus

„W ostatnim czasie poczyniono znaczne inwestycje w celu poprawy wydajności stacji pomp oraz automatyzacji stacji uzdatniania wody poprzez monitorowanie parametrów, np. za pomocą systemów SCADA".


Razvan Catalin Popa
Rozwój Biznesu w zakresie Wody i Kluczowych Klientów Strategicznych

Największym wyzwaniem jest infrastruktura

W Rumunii zaopatrzenie w wodę nigdy tak naprawdę nie było problemem. Mamy wiele dużych i małych naturalnych źródeł, które możemy łatwo wykorzystać jako źródło świeżej wody pitnej. W zależności od regionu, głównymi źródłami wody pitnej są jeziora, rzeki, podziemne źródła, które nie mają kontaktu z powietrzem, studnie głębinowe i wody gruntowe. Przemysł i elektrownie uzyskują wystarczającą ilość wody z jezior, rzek, zwłaszcza Dunaju, oraz z Morza Czarnego.

Jednym z największych wyzwań stojących przed krajem jest infrastruktura. W wielu przypadkach systemy, których używamy do zbierania, filtrowania i uzdatniania wody, nie są nowoczesne. Szczególnie wodociągi nie są odpowiednio zwymiarowane do rosnących wymagań. Ale i tu wiele się zmieniło. W ostatnim czasie poczyniono znaczne inwestycje w celu poprawy wydajności stacji pomp oraz automatyzacji stacji uzdatniania wody poprzez monitorowanie parametrów, np. za pomocą systemów SCADA.

Produkty ifm używane w rumuńskim przemyśle wodnym obejmują głównie czujniki procesów i rozwiązania do monitorowania stanu. Klienci coraz częściej dostrzegają również korzyści płynące z cyfrowej transmisji danych za pośrednictwem IO-Link i ich oceny w oprogramowaniu IIoT moneo, tym bardziej, że jeszcze więcej wyzwań można rozwiązać za pomocą inteligentnych czujników procesowych, zaworowych lub analitycznych.

Razvan Catalin Popa

„W ostatnich latach gwałtownie zmniejszyły się opady śniegu, co doprowadziło do poważnej suszy i częściowego racjonowania wody pitnej.”


Roberto Mignolet
Inżynier Procesów Przemysłowych

Susza śnieżna pogłębia niedobór wody pitnej

Topniejące w Andach wody lodowcowe są podstawowym źródłem wody dla wielu społeczności w Chile. W ostatnich latach gwałtownie zmniejszyły się opady śniegu, co doprowadziło do poważnej suszy i częściowego racjonowania wody pitnej. W niektórych regionach w centrum i na północy kraju ludność jest zmuszona polegać na awaryjnych cysternach dostarczających wodę pitną. Jest to również wynik zwiększonego zużycia wody w rolnictwie, zwłaszcza w produkcji awokado.

Zużycie wody rośnie również w innych gałęziach przemysłu. W najważniejszym przemyśle Chile, sektorze górniczym, wykorzystanie wody morskiej ma się potroić do 2033 roku i stanowić 70% zużywanej wody. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat, woda do wykorzystania w górnictwie procesowym w Chile wzrośnie o ponad 20%

Oferując rozwiązania do monitorowania stanu pomp, wspieramy przemysł produkujący wodę w zwiększaniu wydajności i niezawodności produkcji wody. Klienci coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z cyfrowej transmisji danych za pośrednictwem IO-Link oraz ich przetwarzania i analizy przy użyciu oprogramowania IoT moneo.

Roberto Mignolet