You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Konstrukcja O1D z technologią PMD

Konstrukcja O1D z technologią PMD

Do aplikacji z tłumieniem tła

  • Optyczny pomiar odległości o zasięgu do 10 m
  • 2 wyjścia przełączające, z tego jedno wyjście z możliwością konfiguracji jako wyjście analogowe
  • Odporność na światło obce do 100000 luksów
  • Do aplikacji z tłumieniem tła
  • Bardzo łatwe ustawianie iwymiana czujnika dzięki IO-Link

Czujniki odległości PMD z IO-Link
Dzięki innowacyjnej metodzie pomiaru czasu przelotu światła ON-Chip na bazie technologii PMD czujnik ten może służyć jako system pomiarowy. Rozszerzenie funkcjonalności za pomocą IO-Link umożliwia łatwą i komfortową konfigurację i przesyłanie wartości odległości. Dodatkowo poprzez IO-Link można sygnalizować siłę sygnału. Umożliwia to rozróżnianie w aplikacji różnych elementów wyłącznie na podstawie kontrastu obiektu. Dzięki wysokiej odporności na światło obce na poziomie 100000 luksów nawet bezpośrednie promienie słoneczne padające na czujnik lub target nie mają najmniejszego wpływu na O1D. Pracuje zawsze niezawodnie i precyzyjnie.