Czujnik radarowy do trudnych warunków środowiskowych i pogodowych
Higieniczny przepływomierz z IO-Link
Czujniki indukcyjne do precyzyjnego zapewnienia jakości na linii produkcyjnej
Wykrywa drobne obiekty z najwyższą dokładnością
Dokładny pomiar przepływu wody i wody ultraczystej
Zwykła sygnalizacja za pomocą dowolnie konfigurowalnych diod LED
Bezobsługowy pojemnościowy pomiar poziomu
Pomiar odległości z precyzją co do milimetra przy użyciu technologii czasu przelotu PMD
Pomiar poziomu z milimetrową dokładnością aż do 10metrów
Niezawodna jakość procesu dzięki ciągłej kontroli temperatury konformalnej
Tylko 1 czujnik dla 2 pozycji końcowych dla tłoków o krótkim skoku
2 w 1: czujnik prędkości i ocena w jednej kompaktowej obudowie
Odporna na przeciążenia ceramiczna celka pomiarowa o dobrej stabilności długookresowej
Zwiększona wydajność i jakość w procesach regulacji temperatury
Wysoki zysk dzięki zwiększonemu zasięgowi detekcji przy niemal płaskim montażu
płaski czujnik ciśnienia G-1/2
Oszczędność kosztów dzięki szybkim czasom reakcji < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
Dokładna alokacja kosztów energii dzięki precyzyjnemu pomiarowi zużycia
Czujnik ciśnienia PI teraz ze zoptymalizowaną rozdzielczością
Jednoczesna transmisja kompleksowych danych procesowych i szybkich sygnałów przełączających
Przekształcenie wartości procesowych IO-Link na dwa sygnały analogowe 4...20mA
Modele dostępne w popularnych rozmiarach przyłączy G1/2 i G1
IO-Link umożliwia dokumentowanie operacji czyszczenia
Częstotliwość 80GHz umożliwia pomiar poziomu z milimetrową dokładnością aż do 10metrów
Dla skutecznej, stałej kontroli jakości wody i procesu
Ten sam zasięg do pewnej detekcji wszystkich rodzajów metalu
Niezawodne wykrywanie dzięki większemu zasięgowi
Lekkie, małe, wydajne i z przewodem przyłączeniowym
Monitorowanie poziomu w dowolnych zastosowaniach
Stałe dokładne monitorowanie pozycji
Miniaturowy zabudowany czujnik ciśnienia z przyłączem procesowym G1/4
Homologacja typu E1 do zastosowań mobilnych
Świetlna kurtyna pomiarowa – łatwe monitorowanie obiektu w logistyce wewnętrznej
Jedno urządzenie realizujące pomiar odległości i wyłącznik krańcowy
Potęga IO-Link
czujniki pojemnościowe IIoT do stref zagrożenia wybuchem pyłowych
Do adapterów rurowych zaciskowych i higienicznych
Zadbaj o lepszy klimat w swoich procesach
czujnik przepływu zapewnia bezpieczeństwo
pomiar odległości z podwyższonym bezpieczeństwem
bezpieczne czujniki do maszyn mobilnych
Do stref aseptycznych i wilgotnych
Ciągłe przesyłanie wartości procesowych izaawansowana diagnostyka wobudowie ośrednicy zaledwie 19mm
Wytrzymały i niezawodny
Skaner liniowy do kontroli jakości na linii
Unikalne kodowanie siłownika zapobiega "oszukiwaniu czujnika", np. drzwi - do 32 czujników można podłączyć szeregowo
Do bezdotykowego monitorowania drzwi - łatwa instalacja, ukryta instalacja za stalą nierdzewną