Master IO-Link do obszarów o podwyższonych wymogach higienicznych
Specjalnie do bezpiecznego użytku w strefach mokrych przemysłu spożywczego
- 4 lub 8 portów IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1
- Moduł polowy IP 69K dla przemysłu spożywczego
- Możliwość konfigurowania mastera oraz pozostałych urządzeń za pomocą oprogramowania LR DEVICE
- Gotowe rozwiązanie dla Przemysłu 4.0 dzięki LR AGENT EMBEDDED
- Zasilanie poprzez standardowy przewód czujnikowy M12 z kodowaniem A
Wytrzymałe moduły magistrali obiektowej do wymagających aplikacji
Rozproszone mastery IO-Link służą jako bramka między inteligentnymi czujnikami IO-Link a magistralą obiektową. Specjalny materiał obudowy oraz wysoka szczelność (IP 69K) umożliwiają stosowanie bezpośrednio w strefach mokrych w przemyśle spożywczym. Materiały oraz procesy produkcyjne są identyczne z tymi, które są wykorzystywane do produkcji przewodów połączeniowych ifm sprawdzonej serii EVF. Technologia ecolink zapewnia niezawodne i trwale szczelne połączenia M12 przewodów przyłączeniowych. Wysokiej jakości materiały dobrane specjalnie do tego zastosowania oraz intensywna kontrola w trakcie oraz po zakończeniu produkcji to gwarancja najwyższych standardów jakości.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1101-01.jpg?v=316052002)
Zalety i korzyści dla klientów
Konfiguracja czujników za pomocą LR DEVICE
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie moduły master IO-Link i tworzy widok całej instalacji. Prezentowane są ponadto wszystkie podłączone czujniki wraz z ich parametrami. Umożliwia to konfigurację wszystkich czujników w systemie z jednego centralnego miejsca.
Moduły master dla przemysłu spożywczego
Dzięki zastosowanym materiałom oraz innowacyjnej konstrukcji obudowy moduły te można stosować również w aplikacjach o podwyższonych wymogach higienicznych.
Łatwe podłączanie czujnika
Podłączanie czujników i elementów wykonawczych odbywa się za pośrednictwem standardowych kabli połączeniowych M12 bez ekranu. Można podłączyć maks. 4 lub 8 (w zależności od wersji) czujników IO-Link i zasilać je prądem o natężeniu do 3,6A łącznie. Długość przewodu może wynosić do 20m.
Niezawodne dane cyfrowe
Dane z czujników są przesyłane w postaci cyfrowej. Rezystancje styków oraz zakłócenia EMC nie powodują zafałszowania sygnałów, jak ma to miejsce wprzypadku sygnałów analogowych.
Bezpośrednie połączenie z IT
Zintegrowany LR AGENT EMBEDDED może przesyłać wartości procesowe bezpośrednio do systemów ERP, z pominięciem sterownika PLC. Ta druga ścieżka komunikacyjna jest dostępna równolegle z magistralą obiektową w obrębie tej samej sieci.