You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Nowości produktowe
  2. IO-Link
  3. Master IO-Link z dodatkowym zasilaniem

Master IO-Link z dodatkowym zasilaniem

Dzięki specjalnemu okablowaniu, zasilanie może być doprowadzone do masterów szeregowo, na zasadzie daisy chain

  • 4 lub 8 portów IO-Link z pełną funkcjonalnością V1.1
  • Możliwość szeregowego połączenia zasilania
  • Możliwość konfigurowania mastera oraz pozostałych urządzeń za pomocą oprogramowania LR DEVICE
  • Gotowe rozwiązanie dla Przemysłu 4.0 dzięki LR AGENT EMBEDDED
  • Zasilanie poprzez przewód M12 z kodowaniem T

Wytrzymałe moduły magistrali obiektowej z bezpiecznym połączeniem
Rozproszone mastery IO-Link służą jako bramka między inteligentnymi czujnikami IO-Link a magistralą obiektową. Są doskonałym rozwiązaniem również w najtrudniejszym otoczeniu: Materiały oraz procesy produkcyjne są identyczne z tymi, które są wykorzystywane do produkcji przewodów przyłączeniowych ifm sprawdzonej serii EVC. Technologia ecolink zapewnia niezawodne i trwale szczelne połączenia z przewodów połączeniowymi.

Dodatkowe zasilanie
Mastery IO-Link posiadają dwa złącza M12 z kodowaniem T do wykonania szeregowego zasilania, tzw. daisy chain. Porty B 8-portowego mastera IO-Link nadają się do bezpośredniego podłączenia elementów wykonawczych z interfejsem IO-Link, np. wyspy zaworowej.

Zalety i korzyści dla klientów

Konfiguracja czujników za pomocą LR DEVICE
Intuicyjne oprogramowanie znajduje wszystkie moduły master IO-Link i tworzy widok całej instalacji. Prezentowane są ponadto wszystkie podłączone czujniki wraz z ich parametrami. Umożliwia to konfigurację wszystkich czujników w systemie z jednego centralnego miejsca.

Łatwe podłączanie czujnika
Podłączanie czujników i elementów wykonawczych odbywa się za pośrednictwem standardowych kabli połączeniowych M12 bez ekranu. Można podłączyć maks. 4 lub 8 (w zależności od wersji) czujników IO-Link i zasilać je prądem o natężeniu do 3,6A łącznie. Wyposażenie dodatkowe EVC693 umożliwia doprowadzanie dodatkowej energii pomocniczej do podłączenia elementów wykonawczych IO-Link. Długość przewodu może wynosić do 20m.

Bezpośrednie połączenie z IT
Zintegrowany LR AGENT EMBEDDED może przesyłać wartości procesowe bezpośrednio do systemów ERP, z pominięciem sterownika PLC. Ta druga ścieżka komunikacyjna jest dostępna równolegle z magistralą obiektową w obrębie tej samej sieci.

12A na jednym złączu M12
Zasilanie modułu master oraz zasilanie pomocnicze elementów wykonawczych odbywa się za pośrednictwem złączy M12 z kodowaniem T. Zasilanie może być przekazane do kolejnych masterów na zasadzie tzw. daisy chain.

Technika łączeniowa