• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Systemy do maszyn mobilnych
  3. Sterownik standardowy i sterownik bezpieczeństwa w jednym urządzeniu

Sterownik standardowy i sterownik bezpieczeństwa w jednym urządzeniu

Wydajne 32-bitowe sterowniki, z możliwością stosowania jako sterownik bezpieczeństwa (SIL2 / PL d) z obsługą funkcji bezpieczeństwa CANopen

  • Wydajne 32-bitowe sterowniki trzyrdzeniowe z dużą pamięcią aplikacji
  • Możliwość stosowania jako sterownik bezpieczeństwa (SIL2 / PL d) z obsługą funkcji bezpieczeństwa CANopen
  • Niezależne sterowniki ze skalowalnym mapowaniem wejść/wyjść do aplikacji standardowych i aplikacji bezpieczeństwa
  • Dwa porty Ethernet z wbudowanym przełącznikiem

Wydajny sterownik PLC standardowy i sterownik bezpieczeństwa w jednym urządzeniu
Nowoczesne pojazdy i mobilne maszyny robocze wymagają wydajnych sterowników do przetwarzania dużej liczby sygnałów wejściowych i wyjściowych. Specjalnie do tego celu stworzono nowy ecomatController 3. generacji. Urządzenie składa się z dwóch pracujących niezależnie od siebie 32-bitowe sterowników PLC. Jeden z nich posiada certyfikat jako sterownik bezpieczeństwa.
Poza wielofunkcyjnymi diagnozowalnym wejściami i wyjściami urządzenie jest wyposażone w dwa porty Ethernet oraz cztery złącza CAN. Złącza CAN obsługują wszystkie najważniejsze protokoły magistrali (CANopen, CANopen Safety i J1939) oraz transparentną wymianę danych z wstępnym przetwarzaniem.
Programowanie CODESYS (wersja 3.5) umożliwia łatwą integrację funkcji sterowania w programie aplikacji.

Funkcje i zalety

Wytrzymała konstrukcja mechaniczna
Elektronika wbudowana w kompaktową metalową obudowę oferuje poprzez zamontowane w przodu kodowane wtyki centralne wszystkie niezbędne przyłącza do wejść i wyjść, komunikacji i programowania. Diody LED stanu RGB pokazują najważniejsze komunikaty systemowe.

Wydajna elektronika
Sercem sterownika spełniającego wymagania obowiązujących norm jest jeden z najnowocześniejszych 32-bitowych procesorów wielordzeniowych o częstotliwości taktowania 300 MHz. Pamięć aplikacji o pojemności 6 MB zawiera system archiwizacji plików 1 MB. Dwa programowane niezależnie od siebie wewnętrzne sterowniki umożliwiają w razie potrzeby podzielenie oprogramowania aplikacyjnego. Dzięki temu bezpieczna część programu może być wykonywana bez wpływu ogólnego przebiegu programu. Umożliwia to bezpieczną pracę również przy złożonych funkcjach sterowania. Sterownik można stosować w aplikacjach do EN 13849 PL d i EN 62061 SIL cl2.

Konfigurowane wejścia i wyjścia
Wejścia można skonfigurować jako wejście cyfrowe, częstotliwościowe lub analogowe z funkcją diagnostyczną, bądź jako wejście do pomiaru rezystancji. Wejścia analogowe umożliwiają pomiar zarówno prądu, jak i napięcia. Wyjścia można skonfigurować jako diagnozowalne wyjścia cyfrowe lub PWM z regulacją lub bez regulacji prądu. Wszystkie wejścia i wyjścia można skonfigurować w razie potrzeby również jako kanały bezpieczne. Umożliwia to bezpośrednie podłączanie i przetwarzanie w oprogramowaniu aplikacyjnym bezpiecznych czujników i urządzeń wykonawczych.

Programowanie wg IEC 61131-3 za pomocą CODESYS
Programowanie odbywa się z użyciem języków zgodnych z normą IEC 61131-3. Do funkcji specjalnych i bezpiecznych aplikacji są dostępne sprawdzone certyfikowane biblioteki. Do serwisowania, diagnostyki i aktualizacji jest dostępny TFTP przez Ethernet oraz narzędzie serwisowe. Dodatkowo firma ifm oferuje te funkcje poprzez interfejs aplikacji do wyświetlaczy PDM firmy ifm, a poprzez zestaw programistyczny do aplikacji klientów.

Porty o rozszerzonej funkcjonalności
Poza portem RS-232 i Ethernet z wbudowanym przełącznikiem wszystkie sterowniki są wyposażone w cztery złącza CAN wg ISO 11898. Wszystkie złącza CAN obsługują ważne protokoły magistrali CANopen Safety, CANopen i J1939.