• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Kodowane czujniki RFID zapewniają maksymalną ochronę

Kodowane czujniki RFID zapewniają maksymalną ochronę

Unikalne kodowanie siłownika zapobiega "oszukiwaniu czujnika", np. drzwi - do 32 czujników można podłączyć szeregowo

  • Unikalne kodowanie siłowników zapobiega manipulacjom
  • Podłącz do 32 czujników połączonych szeregowo, a integralność bezpieczeństwa pozostaje na tym samym poziomie
  • Migające diody LED monitorują obszar wykrywania
  • Programuj czujnik tak często, jak trzeba, dzięki łatwej konfiguracji
  • Spełnia nowy wymagania interfejsu CB24I od ZVEI

Serwisowanie zapobiegawcze
Czujniki mogą wyświetlać działanie wyłączania czujników bezpośrednio za pomocą wyświetlacza LED, jeśli aktuator powoli opuszcza zakres wykrywania. Oznacza to, że drzwi i aktuator można idealnie sparować ze sobą i osiąga się krótszy czas przestoju maszyny. Spełniają wymagania ISO 13849-1 i IEC 62061. Nawet jeśli 32 czujniki są połączone szeregowo, zachowany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Bezdotykowy monitoring drzwi
Bezdotykowe czujniki RFID umożliwiają niezawodne monitorowanie stanu otwarcia drzwi bez zużycia.

Łącze bezpieczne
Za pomocą czujników jako podsystemów można realizować funkcje bezpieczeństwa do PL e wg. ISO 13849-1 lub SILCL 3 wg IEC 62061. Klasyfikacja bezpieczeństwa czujników jest dostępna na stronie internetowej ifm do pobrania w bibliotece zgodnie ze standardową kartą 66413 VDMA, taką jak SISTEMA.

Serwisowanie zapobiegawcze
Czujniki umożliwiają wyświetlanie niepewnego stanu czujnika bezpośrednio na miejscu za pomocą wyświetlacza LED, jeśli aktuator nie jest już wystarczająco blisko czujnika.