Przetworniki ciśnienia do zastosowań higienicznych
Wysoka całkowita dokładność i najlepsza przydatność do wszystkich popularnych zastosowań w przemyśle spożywczym
- Dokładność 0,2%
- Odporna na przeciążenia ceramiczna celka pomiarowa o dobrej stabilności długookresowej
- Certyfikat kalibracji fabrycznej do pobrania bezpłatnie
- Sześciokątna nakrętka z tyłu obudowy ułatwia montaż w zbiornikach z podwójnymi ściankami i okuciami
- Kalibracja punktu zerowego za pomocą przycisku uczenia lub IO-Link
Wysoka dokładność
Nowy przetwornik ciśnienia typu PM ma całkowitą dokładność 0,2%. Ponadto znacznie poprawiono kompensację temperatury podczas szybkich zmian temperatury (np. w procesach CIP / SIP). Czujnik nadaje się zatem do wszystkich popularnych zastosowań spożywczych.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-process-pm1707-2240x1260-01.jpg?v=1568430297)
Bezpłatny certyfikat kalibracji fabrycznej
Dla każdego czujnika ciśnienia PM certyfikat fabryczny można pobrać bezpłatnie na stronie www.factory-certificate.ifm. Pozwala to na łatwy dostęp do ceryfikatów nawet po zakupie czujnika.
Elastyczne dopasowanie
ifm oferuje wszystkie popularne przyłącza procesowe (np. adapter do wspawania, Tri Clamp, Varivent itp.) jako adaptery do gwintów G1 stożek uszczelniający i G1 Aseptoflex Vario czujników ciśnienia PM.