Kompletny system HF RFID w kompaktowej obudowie
Wydajny system RFID o dużym zasięgu z wbudowanym web serwerem do konfiguracji, diagnostyki i monitorowania
- Zintegrowany web serwer do konfiguracji, diagnostyki i monitorowania
- Interfejs sieciowy PROFINET, Ethernet/IP lub TCP/IP
- Diody LED do diagnostyki i wskazywania stanu
- Regulowany zasięg pomiaru / moc nadawania
- RFID HF 13. System 56 MHz wg ISO 15693
Zaawansowany system RFID dla procesu produkcyjnego
Kompaktowe urządzenia z serii DTE60x są idealne do zapisu i odczytu na duże odległości. Dzięki nowym, zoptymalizowanym konfiguracjom można w krótkim czasie odczytywać i zapisywać duże ilości danych. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas w typowych zastosowaniach, takich jak śledzenie produktu w procesie produkcji, przechowywanie danych produkcyjnych lub parametrów jakościowych. Nowe kompaktowe urządzenia DTE60x upraszczają instalację, ponieważ antena, jednostka przetwarzająca i interfejs sieciowy są zintegrowane w jednej kompaktowej, kompatybilnej przemysłowej obudowie.
Zalety rozwiązania HF RFID firmy ifm:
Łatwa integracja
Dostęp do danych urządzenia RFID jest szybki i prosty, zarówno poprzez bloki funkcyjne, jak i bezpośrednio przez obraz procesowy sterownika. Dostarczane są bloki funkcyjne dla standardowych sterowników, np. firm Siemens, Schneider, Allen Bradley lub Omron.
Zintegrowany web serwer
Moduły odczytu/zapisu są wyposażone w zintegrowany web serwer. Użytkownicy mogą zalogować się przez adres HTTP, aby uzyskać pełny dostęp do urządzenia.
Kompatybilne przemysłowo
Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP 67 umożliwia stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych.
Dodatkowe wejścia cyfrowe
Urządzenie posiada dwa dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe, np. do sterowania wskaźnikiem świetlnym.
Diody LED stanu
5-pozycyjny wskaźnik LED wskazuje wartość RSSI (siłę sygnału) w celu zobrazowania odległości od znacznika.
Wersje z różnymi interfejsami
DTE604 z TCP/IP
Kompaktowy moduł RFID jest idealny do bezpośredniego łączenia z komputerami PC, przemysłowymi komputerami PC lub układami PLC, które nie posiadają standardowego interfejsu sieciowego.
DTE601 z PROFINET
Urządzenie to jest przeznaczone w szczególności dla klientów posiadających sterowniki Siemens.
DTE602 z EtherNet/IP
Ta wersja jest zoptymalizowana dla sterowników Schneider Electric lub Rockwell Automation.
Wszystkie urządzenia posiadają zintegrowany switch do bezpośredniego podłączania kolejnych urządzeń.