osie x, y i z: Czujnik wykrywa przyspieszenie w trzech wymiarach
- Optymalna analiza stanu dzięki pomiarowi przyspieszenia w 3 osiach
- Do podłączania do elektroniki diagnostycznej VSE
- Uniwersalność dzięki standardowi IEPE
- Szeroki zakres pomiaru do wielu różnych scenariuszy zastosowań
- Wytrzymała obudowa o klasie ochrony IP 67, IP 68 lub IP 69K
Dla skutecznej diagnostyki drgań
Akcelerometr VSM101 może wykrywać zmiany drgań w osiach x, y i z. Ten przestrzenny „zakres percepcji” ułatwia monitorowanie stanu maszyn, tam gdzie siły i niewyważenie mają wpływ na więcej niż jedną oś ruchu, jak w przypadku silników i ruchomych części instalacji.
Ważny wskaźnik podczas monitorowania stanu
Sygnał przyspieszenia odgrywa istotną rolę w monitorowaniu stanu maszyn i instalacji. Wskazuje wiele objawów, np. niewyważenie, uszkodzenie łożysk lub uderzenia, które mogą prowadzić do awarii lub niemożliwego do naprawienia uszkodzenia maszyny. Wykryte dane surowe są przesyłane do dalszej oceny do urządzenia zewnętrznego, np. elektroniki diagnostycznej VSE firmy ifm.
Solidność: Zasada pomiaru MEMS
Akcelerometr VSM101 oparty na układzie MEMS (zasada pomiaru pojemnościowego) jest przeznaczony do wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki technologii MEMS prawidłową pracę czujnika można sprawdzać aktywnie za pomocą elektroniki diagnostycznej (autotest).
Szeroki zakres zgodności: standard IEPE
Czujnik przesyła dane w postaci sygnału zgodnego ze przyjętym na rynku standardem IEPE stosowanym np. dla akcelerometrów. Zaletą urządzeń IEPE jest niezmiennie wysoka czułość – niezależnie od rodzaju przewodu przyłączeniowego i jego długości.