Więcej niż gorące powietrze: czujnik przepływu zapewnia bezpieczeństwo
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/36e13b46d534f646bebb3534a668053a/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-SA5020_SA4120_SA4320-2240x1260-01.jpg)
- Opracowany specjalnie do monitorowania dopływu i wylotu powietrza w maszynach
- Specjalne ustawienie do powietrza zapewnia optymalne działanie
- Solidna końcówka do wymagających aplikacji
- 2-w-1: prędkość przepływu i temperatura
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Elastyczne ustawianie parametrów, diagnostyka i obsługa danych dzięki IO-Link
Konieczne w przypadku wyciągu powietrza w maszynach
Podczas obróbki skrawaniem lub procesów formowania mogą powstawać toksyczne wyziewy, dymy lub opary, na przykład wskutek stosowania płynów chłodząco-smarujących. Systemy wyciągowe zapobiegają ich wydostawaniu się z maszyn. Bardzo ważne jest przy tym utrzymywanie idealnej prędkości przepływu powietrza. Jeśli ssanie będzie za słabe, niebezpieczne opary mogą nie zostać całkowicie odprowadzone. Z drugiej strony, zbyt silny wyciąg mógłby powodować zassanie wiórów lub płynu chłodząco-smarującego, co doprowadziłoby do zatkania filtra. Specjalnie do tego celu opracowano czujnik przepływu działający na zasadzie pomiaru kalorymetrycznego. Wyróżnia się on solidną metalową sondą, która jest odporna na agresywne wyziewy, opary i inne cząsteczki unoszone przez zasysane powietrze. Zapewnia to długi okres eksploatacji czujnika. Zintegrowany pomiar temperatury ogranicza koszty i złożoność instalacji, ponieważ nie potrzeba dodatkowego czujnika.