Z homologacją E1: Przetworniki ciśnienia do maszyn mobilnych
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/pt560e_product_header.jpg?v=2029690794)
- Zwarta konstrukcja o wymiarze pod klucz 19 mm, z przyłączem procesowym G ¼
- Krótki czas reakcji wynoszący zaledwie 2 milisekundy
- Dokładność pomiarów < ± 0,8%, powtarzalność < ± 0,05%
- Łatwe łączenie za pomocą złącza M12 lub złącza DEUTSCH
- Spawana obudowa ze stali nierdzewnej pozwala na niezawodne stosowanie w trudnych środowiskach roboczych
Homologacja typu E1 do zastosowań mobilnych
Czujniki typu PT/PU nadają się do zastosowań mobilnych, zwłaszcza hydraulicznych i pneumatycznych o wysokim ciśnieniu roboczym. Charakteryzują się one wysoką odpornością na wibracje i wstrząsy, wysokim stopniem ochrony oraz bardzo dobrą odpornością na zakłócenia EM. Posiadają także homologację typu E1.
Wysoka precyzja pomiaru w zwartej obudowie
Cienkowarstwowa komórka pomiarowa czujnika jest bezpośrednio przyspawana do przyłącza procesowego i charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru oraz krótkim czasem reakcji. Dzięki zastosowanej technologii pomiaru wymiary obudowy są naprawdę niewielkie, o wymiarze pod klucz wynoszącym zaledwie 19 mm. Ułatwia to instalację w przypadku ograniczonej przestrzeni.