• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Nowy Dualis: Kontrola, pomiary i sterowanie obiektów

  • Czujnik wizyjny 2D zapewnia jakość procesu i obiektu
  • Detekcja powierzchni i konturów umożliwia ukierunkowaną nawigację ramienia robota
  • Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie upraszcza konfigurację
  • Niezawodne działanie w zmiennych warunkach oświetlenia

Wszechstronny i niezastąpiony

Brakujące klipsy mocujące, zbyt duża ilość kleju, zbyt małe kółko zębate: Nowy Dualis wykrywa obiekty i wykorzystuje powierzchnie, kontury, wymiary i odległości do siebie, aby sprawdzić, czy jakość obiektu lub procesu jest prawidłowa. Dualis niezawodnie przejmuje również precyzyjne sterowanie ramionami robotów w stosunku do obiektu – fakt ten sprawia, że jest to wszechstronny czujnik, który jest niezbędny w procesach o niskiej tolerancji błędu.

Konfigurację nowego Dualisa przeprowadza się za pomocą przyjaznego dla użytkownika oprogramowania ifm Vision Assistant. Cztery kreatory pomagają użytkownikowi w konfiguracji najczęściej używanych aplikacji: Analiza powierzchni, wykrywanie konturów, wymiarowanie obiektów i nawigacja robota mogą być wykonane – indywidualnie lub w połączeniu – za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

W prosty sposób, krok po kroku, rozwiąż swoją aplikację:

Kreator weryfikacji obecności konturów pomaga w rozwiązywaniu prostych kontroli obecności konturów. Nawet niedoświadczeni użytkownicy będą mogli skonfigurować aplikację w 2 minuty.

Kalibrowanie czujników robota

Kreator kalibracji czujników robota umożliwia precyzyjne sterowanie obiektem za pomocą ramienia robota. Układy współrzędnych czujnika i robota są precyzyjnie dopasowywane do siebie za pomocą kalibracji markera.

Pomiar

Kreator pomiarów umożliwia wyznaczanie konturów i powierzchni obiektów. Można je ustawiać względem siebie i określać ich odległości jako wartości bezwzględne.

Za pomocą asystenta "Sterowanie analizą plamek" można w bardzo prosty sposób stworzyć aplikację do analizy plamek. Plamki są połączonymi ze sobą, połączonymi w pary elementami graficznymi. Te elementy mogą być zależne od ich wielkości, kształtu i innych cech.

Proste połączenie z robotami

Wersja ProfiNet z kodowanym konektorem z kodem L do zasilania ułatwia bezpośrednie podłączenie do robotów przemysłowych.

Idealna kontrola jakości dzięki różnym opcjom

Urządzenie Dualis jest dostępne z oświetlaczem w podczerwieni lub RGB-W. Drugi typ oświetlenia umożliwia rozróżnianie przedmiotów po kolorze. Dzięki filtrowi polaryzacyjnemu można również łatwo wykryć obiekty mocno odbijające światło. W intensywnie zmieniających się warunkach oświetleniowych Dualis wykonuje do 5 zdjęć z różnymi czasami ekspozycji, a następnie wybiera optymalnie oświetlony obraz do kontroli jakości.

Produkty