Pierwszy czujnik ciśnienia G 1/2 z aprobatą higieniczną do rur o małej średnicy
- Bezobsługowe uszczelnienie PEEK do łączników G 1/2
- Wytrzymałe i sprawdzone ogniwo pomiarowe bez cieczy do przetworników ciśnienia
- Zatwierdzony jako zgodny z przemysłowymi normami higieny
- Wbudowany pomiar temperatury wyklucza konieczność stosowania wielu przyrządów
- Komunikacja cyfrowa bez strat przy zamianie sygnałów z analogowych na cyfrowe lub zakłóceniach elektromagnetycznych
Doskonałe rozwiązanie do instalacji produkcyjnych wymagających higieny
W nowym czujniku ciśnienia PM15 zastosowano wyjątkowe uszczelnienie płaskopowierzchniowe. Takie rozwiązanie umożliwia niewykonalny wcześniej higieniczny montaż niewielkich, ceramicznych pojemnościowych cel pomiarowych w rurach o małej średnicy, np. w układach dozowania i napełniania. Dzięki gwintowi G 1/2 montaż czujnika nie wymaga kosztowych adapterów. Montaż zabudowany umożliwia działanie w lepkich mediach i zapewnia optymalne wyniki w procesach CIP. Każdy czujnik ma świadectwo producenta dostępne do pobrania bezpłatnie.
Bezobsługowe i wytrzymałe
Po stronie procesowej czujnik jest bezobsługowy, ponieważ nie zastosowano uszczelnienia elastomerowego. Montaż zabudowany i wytrzymałość ceramicznej celki pomiarowej daje odporność na udary ciśnienia i podciśnienia oraz na uderzenia substancji ściernych. Czujnik jest odporny na temperatury medium wynoszące nawet 150 °C (maks. przez 1h).