Żadnych kompromisów: solidny system przetwarzania sygnałów UHF do zastosowania w trudnych środowiskach
- Antena, jednostka przetwarzająca i przełącznik, wszystko w jednym urządzeniu, co skraca czas montażu
- Odczyt do 16 znaczników w odległości do 3 metrów
- Możliwa instalacja w środowisku metalicznym lub mokrym
- Interfejs Fieldbus, cyfrowe wejścia / wyjścia i IO-Link dla mniejszej złożoności okablowania
Teraz również z modułem IO-Link
Cyfryzacja i wynikające z niej wymagania dotyczące przemysłowych rozwiązań identyfikacyjnych stale rosną. Dlatego firma ifm oferuje kompaktowe, wysokowydajne urządzenia RFID UHF nie tylko z klasycznymi interfejsami sieciowymi i IoT, ale teraz również z IO-Link.
Przekazywanie danych w sieci, bezpośrednie sterowanie aktuatorami
Systemy RFID to doskonałe rozwiązanie, jeśli chodzi o śledzenie produktów w intralogistyce. Dzięki rozwiązaniom IoT lub IO-Link RFID UHF, track-and-trace może zostać wdrożony w jeszcze bardziej usprawniony sposób, na przykład dzięki uproszczonej parametryzacji i wizualizacji przez ifm moneo Configure.
Zalety rozwiązania UHF RFID firmy ifm:
Warianty DTE z interfejsem sieciowym
Systemy ewaluacyjne DTE posiadają zintegrowany serwer internetowy do konfiguracji urządzenia, a także danych monitorujących i diagnostycznych po zintegrowaniu z chmurą. Dzięki swoim interfejsom, warianty DTE są idealne do bezpośredniego podłączenia do komputerów PC, komputerów przemysłowych lub sterowników PLC. Sygnały mogą być również zapętlone poprzez dodatkowy interfejs sieciowym, co zmniejsza złożoność okablowania na poziomie pola.
Ponadto urządzenia posiadają dwa wejścia i wyjścia cyfrowe. Zintegrowane funkcje logiczne mogą być wykorzystywane do wstępnego przetwarzania danych, na przykład do bezpośredniego sterowania lampą sygnalizacyjną w zależności od sytuacji.
Urządzenia z rdzeniem IoT dostarczają zaawansowane dane, zdarzenia i usługi za pośrednictwem popularnych protokołów, takich jak HTTP, MQTT i JSON.
Warianty DTI z IO-Link
IO-Link umożliwia szczególnie proste ustawianie parametrów i szybką konfigurację. Dla maksymalnej elastyczności, tryby pracy mogą być w każdej chwili dostosowane do aplikacji. Kompleksowe parametry anteny i dane diagnostyczne mogą być wywoływane i wizualizowane za pomocą oprogramowania moneo. Zapewnia to maksymalną elastyczność.
Zastosowania
Dzięki zasięgowi do 3 m, systemy te idealnie nadają się do zastosowań związanych ze śledzeniem i monitorowaniem oraz identyfikacją. Przykładowo, wyjścia cyfrowe mogą być wykorzystywane do identyfikacji pojazdów i otwierania bram – bez konieczności programowania i bez opóźnień. W wewnętrznych procesach logistycznych system wykorzystuje się do sprawnego śledzenia produktów.
Jednocześnie można odczytywać do 16 tagów.