• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Technologia cyfrowa łączy się z analogową: integracja nowoczesnych czujników IO-Link w analogowy sposób

Technologia cyfrowa łączy się z analogową: integracja nowoczesnych czujników IO-Link w analogowy sposób

  • Przekształcenie wartości procesowych IO-Link na dwa sygnały analogowe 4...20mA
  • Idealne rozwiązanie dla czujników IO-Link z wieloma wartościami procesowymi
  • Plug and play: nie jest wymagane ustawianie parametrów
  • Odporne na środki czyszczące, idealne do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie czystości
  • Łatwa instalacja bezpośrednio na czujniku lub w przewodzie połączeniowym

Zasada działania

Czujniki IO-Link często podają kilka wartości mierzonych jednocześnie, np. czujniki przewodności z wbudowanym pomiarem temperatury. Aby umożliwić podłączenie tych czujników do istniejących systemów sterowania, przetwornik przekształca dwie cyfrowe wartości mierzone w dwa sygnały analogowe (4...20mA). W ten sposób urządzenia systemu zostają przygotowane do przyszłej cyfryzacji. Przetwornik może być używany bezpośrednio bez parametryzacji. Jednak w razie potrzeby można w nim również dokonać zmiany parametrów za pośrednictwem IO-Link, np. w celu skalowania wartości analogowych.

Higiena

Specjalne materiały obudowy oraz wysoka klasa ochrony IP67 / IP69K pozwalają na stosowanie przykładowo w przemyśle spożywczym – nawet w przypadku czyszczenia pod wysokim ciśnieniem i z użyciem agresywnych środków czyszczących.

Zasada działania:

1 x IO-Link przekształca się w 2 x wyjście analogowe

Dzięki temu kompaktowemu przetwornikowi nowoczesne czujniki IO-Link, które dostarczają więcej niż tylko jedną wartość procesową, można podłączyć do istniejących systemów sterowania wyposażonych wyłącznie w wejścia analogowe.

Wiele wartości mierzonych jednocześnie poprzez IO-Link

Poniżej przedstawiono niewielki wybór czujników ifm, które przekazują za pośrednictwem IO-Link więcej niż tylko wartość procesową.

Technologia cyfrowa łączy się z analogową: integracja nowoczesnych czujników IO-Link w analogowy sposób

Typ czujnika Wartości procesowe przez IO-Link
Czujnik poziomu LT poziom, temperatura
Miernik natężenia przepływu SD natężenie przepływu, temperatura, ciśnienie
Czujnik ciśnienia PM15 ciśnienie, temperatura
Czujnik temperatury TCC 2 x temperatura
Czujnik przewodności LDL przewodność, temperatura
Czujnik laserowy OGD odległość, współczynnik odbicia