Urządzenie IO-Link master z połączeniem IoT kompatybilne z magistralą obiektową
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/529642195_man_operator_control_process.jpg?v=-613461111)
Bezpieczna wymiana pomiędzy infrastrukturą OT i IT
Nawet w nowoczesnym świecie Przemysłu 4.0 zabezpieczenie infrastruktury systemu przed wpływami z zewnątrz jest najwyższym priorytetem.
Moduły master IO-Link z IoT pełnią rolę zdecentralizowanych bramek w sieci automatyki i przekazują dane z podłączonych czujników do sieci magistrali obiektowych. Połączenie z infrastrukturą IT dokonuje się przez oddzielne gniazdo Ethernet IoT. Dane są przekazywane przez ustanowiony interfejs TCP/IP JSON. Umożliwia to przetwarzanie istotnych danych procesu na poziomie IT oraz w systemach ERP przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa instalacji.
Wygodna parametryzacja przy użyciu moneo configure SA
Intuicyjne oprogramowanie moneo configure SA wykrywa automatycznie całą infrastrukturę IO-Link i w sposób przejrzysty porządkuje ją w zdefiniowanej strukturze drzewa. Mastery i czujniki wyświetlane są z odpowiadającymi im parametrami i mogą być zarządzane centralnie przez oprogramowanie.
Trwałe moduły magistrali obiektowej do wymagających zastosowań
Dzięki specjalnym materiałom obudowy i wysokiemu stopniowi ochrony (IP 67 lub IP 69K) mogą być one używane w zastosowaniach wymagających pracy w warunkach chłodniczych lub bezpośrednio w obszarach wilgotnych w branży spożywczej. Technologia ecolink gwarantuje niezawodne złącza M12 kabli łączeniowych, trwale zabezpieczone przed wnikaniem.
Odpowiednie akcesoria pozwalają na dostarczenie dodatkowego zasilania do podłączenia aktuatorów IO-Link. Kabel może mieć długość do 20 m.