Wtyczka temperaturowa do zastosowań higienicznych i przemysłowych
Cyfryzacja pomiaru temperatury
Wtyczka temperatury konwertuje wartości rezystancji sond temperatury na znormalizowane sygnały analogowe i przełączające. Za pomocą IO-Link zmierzona wartość może być również przesyłana w formie cyfrowej bez strat. Sprawia to, że wtyczka temperaturowa jest ważnym elementem cyfrowej modernizacji istniejących instalacji.
Wszechstronne zastosowanie
Dzięki 2-, 3- lub 4-przewodowemu połączeniu, wtyczka temperatury może być podłączona do wszystkich dostępnych na rynku elementów PT (PT100/PT1000) bezpośrednio lub za pomocą kabla połączeniowego. Niewielka konstrukcja nadaje się również do trudnych zastosowań, ponieważ wtyczkę można zamontować w bezpiecznym miejscu z dala od sondy.
Podłącz i zapomnij
Jeśli wtyczka temperatury jest podłączona do elementu pomiarowego, rozpoznaje go automatycznie. Jeśli skalowanie zakresu pomiarowego ustawione fabrycznie spełnia wymagania aplikacji, dalsze ustawienia nie są konieczne. W razie potrzeby użytkownik może po prostu dostosować skalowanie za pośrednictwem IO-Link.
Minimalizacja instalacji i źródeł błędu
Dzięki zastosowaniu dwóch znormalizowanych złączy M12, złożoność instalacji wtyczki temperaturowej TP jest zredukowana do minimum w porównaniu ze zwykłym przetwornikiem na głowicę / szynę DIN. Wyeliminowano źródła błędów, takie jak zaciski kablowe.
Indywidualna regulacja
Aby uzyskać niezmiennie wysoką dokładność, można wyregulować wtyczkę temperatury po kalibracji, aby spełnić określone wymagania. W tym celu TP oferuje szeroki zakres opcji ustawień umożliwiających doskonałą koordynację systemu.