Czujniki indukcyjne bezpieczeństwa dla przemysłu spożywczego
Bezpieczeństwo w metalowej obudowie
Do tej pory ifm jest jedynym dostawcą, który wprowadza na rynek odporne na uszkodzenia czujniki indukcyjne w solidnej, w pełni metalowej obudowie, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach. W pełni metalowa obudowa zapewnia optymalną ochronę przed trwałą wilgocią. Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur od -25 do 100 °C, czujniki idealnie nadają się do zastosowań w przemyśle spożywczym.
Zastosowania
Typowe zastosowania czujników odpornych na awarie można znaleźć na klapach serwisowych lub włazach zbiorników lub silosów, gdzie zapewniają, że procesy nie mogą się rozpocząć, dopóki pokrywy nie zostaną zamknięte, aby wyeliminować wszelkie ryzyko dla osób i maszyn. W pełni metalowa obudowa wykazuje wszystkie swoje zalety na zaworach lub kolektorach zaworów, które podlegają częstym procesom czyszczenia, ponieważ z łatwością wytrzymuje stałą wilgoć lub zamoczenie. Te odporne na uszkodzenia czujniki są również idealne do monitorowania szybkobieżnych bram w chłodniach.