• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki drgań
  2. 3-osiowy czujnik drgań z IO-Link

3-osiowy czujnik drgań z IO-Link do monitorowania stanu maszyn

Uzyskaj cenny wgląd w stan swoich maszyn dzięki nowemu, inteligentnemu czujnikowi monitorowania stanu VVB3. VVB3 stale wykrywa drgania w trzech osiach i dodatkowo mierzy temperaturę powierzchni nieobracających się komponentów. Na podstawie tych wartości określa „parametry życiowe” maszyny.

Dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości, wynoszącemu 5600 Hz, sensor może niezawodnie i wcześnie wykrywać anomalie, zużycie, uszkodzenia łożysk, niewystarczające smarowanie lub kawitację. Pozwala to zareagować, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń i zwiększonych kosztów.

Dzięki inwestycji w VVB3 zyskujesz regularny wgląd w działanie sprzętu i wiedzę na temat ukrytych awarii.

Czy jesteś gotowy, by poznać moc predykcyjnej konserwacji i monitorować stan swoich maszyn?

VVB3 w szczegółach

Kluczowe zalety VVB3

3-osiowa technologia MEMS zapewnia elastyczność montażu i precyzyjne pomiary we wszystkich trzech kierunkach - osiowym, pionowym i poziomym - przy użyciu tylko jednej pozycji pomiarowej.

Bardzo wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej może wytrzymać najtrudniejsze warunki pracy. Dzięki wewnętrznej funkcji autotestu i złączu M12, uszkodzony kabel można wymienić w dowolnym momencie. Ten wytrzymały czujnik jest całkowicie bezobsługowy. Dodatkowo, dioda LED pozwala przez cały czas kontrolować stan urządzenia.

Dodatkowo można skorzystać ze zintegrowanej funkcji analizy niewyważenia łożysk, która dzięki interfejsowi IO-Link jest jeszcze łatwiejsza w użyciu. Ciągły pomiar różnych wskaźników stanu w celu wykrycia zużycia, tarcia, uderzeń i temperatury powierzchni.

Progi można wygodnie ustawić zgodnie z normą ISO 20816-3 w oparciu o typ maszyny i moc nominalną za pomocą poleceń systemu PLC lub systemu informatycznego.

Zastosowania

Czujnik monitorowania stanu VVB został zaprojektowany jako kompletne rozwiązanie do monitorowania zintegrowane w jednym czujniku.
Docelowe zastosowania obejmują wszystkie maszyny wirujące z ciągłą lub częściowo ciągłą pracą maszyny (prędkość obrotowa i moc) oraz wałem napędowym.
Czujnik jest zwykle stosowany w silnikach elektrycznych, wentylatorach, pompach, motoreduktorach, przenośnikach taśmowych, łożyskach pionowych, przekładniach redukcyjnych, napędach pasowych, HVAC, pompach próżniowych, separatorach (bez przekładni) i innych maszynach jednowałowych, takich jak pilarki do drewna.

Silnik elektryczny

Grafika przedstawia możliwe punkty pomiarowe dla 3-osiowych czujników drgań

Pompa odśrodkowa

Grafika przedstawia możliwe punkty pomiarowe dla 3-osiowych czujników drgań

Wentylator

Grafika przedstawia możliwe punkty pomiarowe dla 3-osiowych czujników drgań

Przekładnia redukcyjna

Grafika przedstawia możliwe punkty pomiarowe dla 3-osiowych czujników drgań

Pompa próżniowa

Grafika przedstawia możliwe punkty pomiarowe dla 3-osiowych czujników drgań

Instalacja VVB3

Czujnik drgań można elastycznie zamontować dzięki trzem osiom pomiarowym, a szereg akcesoriów montażowych zapewnia dodatkową elastyczność. Należy zauważyć, że użycie akcesoriów montażowych może mieć wpływ na pomiar.

Gdzie? W idealnym przypadku czujnik umieszcza się w pobliżu każdego gniazda łożyska.

Jak? Czujnik powinien być wkręcony w solidną obudowę lub zamontowany przy użyciu odpowiednich akcesoriów montażowych ifm:

Bezpośredni montaż przez otwór gwintowany

E30562

Montaż tymczasowy z magnesem

E30491

Montaż za pomocą adaptera samoprzylepnego

E30475

Montaż za pomocą śruby kotwiącej silnika

E30540
E30535

Elastyczna integracja z istniejącymi ekosystemami

VVB FAQ

Produkty

Porównanie produktów
Podstawowe monitorowanie stanu
VVB 3-osiowy
Monitorowanie stanu DataScience
VVB 3-osiowy
Czujnik monitorowania stanu
VVB 1-osiowy
Zakres pomiaru 16 g, 2... 5600 Hz 16 g, 2... 5600 Hz 50 g, 2... 10000 Hz
Osie pomiaru x, y, z (konfigurowalne) x, y, z (nie konfigurowalne) z
Wskaźniki zużycia
(cykliczne)
5 wskaźników:
zmęczenie (v-RMS), uderzenie (a-Peak),
tarcie (a-RMS), Crest,
temperatura powierzchni
13 wskaźników:
zmęczenie (v-RMS), uderzenie (a-Peak),
tarcie (a-RMS),
temperatura powierzchni
5 wskaźników:
zmęczenie (v-RMS), uderzenie (a-Peak),
tarcie (a-RMS), Crest,
temperatura powierzchni
Wartości analizy
(acykliczne)
Niewyważenie Niewyważenie
Demodulacja łożysk tocznych (BearingScout™)
Interfejs IO-Link 1.1.3 (COM3)
Tryb SIO
IO-Link 1.1.3 (COM3)
Tryb SIO
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
Tryb SIO
Montaż Śruba mocująca M5 Śruba mocująca M5 Śruba ustalająca M8
Śruba ustalająca ¼''28
Nieprzetworzone dane (BLOB) Sygnał czasu przyspieszenia 4 s (synchroniczny)
lub do 12 s (jedna oś)
Sygnał czasu przyspieszenia 4 s (synchroniczny)
lub do 12 s (jedna oś)
Sygnał czasu przyspieszania 4 s
Dodatkowe funkcje
  • Licznik godzin pracy maszyny
  • 9-dniowa historia wartości charakterystycznych
  • Konfiguracja wartości progowej (ISO 20816-3)
  • Dioda LED stanu
  • Licznik godzin pracy maszyny
  • 9-dniowa historia wartości charakterystycznych
  • Konfiguracja wartości progowej (ISO 20816-3)
  • Dioda LED stanu
  • Konfiguracja wyjścia przełączającego zdefiniowana przez użytkownika
  • Licznik godzin pracy maszyny
  • Wybór ISO 20816-3 poprzez numery artykułów