- ifm mate
- Zastosowania
- Szkolenia
Efektywne szkolenie pracowników dzięki zastosowaniu systemu ifm mate
Jakie wyzwania niesie ze sobą szkolenie pracowników w miejscu pracy?
- Szkolenie nowych pracowników jest czasochłonne i ma niską wartość dodaną
- Duża rotacja pracowników oznacza znaczący wysiłek związany z organizacją szkoleń w miejscu pracy
Jakiego rodzaju pomoc oferuje rozwiązanie ifm mate?
- Pracownik wspomagany jest od początku do końca procesu, za który odpowiada
- Szczegółowe wskazówki odpowiadają poszczególnym krokom w sekwencji pracy
- System dostosowuje tempo instruktażu indywidualnie, w oparciu o szybkość procesu uczenia się pracownika
Jakie konkretne korzyści oferuje system ifm mate?
Każda firma wie, że – zwłaszcza w przypadku wprowadzenia produktu na rynek – pełne i spójne przekazanie standardowych procesów właściwym pracownikom oznacza wielki nakład pracy. Wprowadzenie na rynek nowych produktów lub przeszkolenie nowych pracowników w zakresie istniejących procesów produkcyjnych zawsze wiąże się z dużymi, ale koniecznymi nakładami czasu i pieniędzy. Jednak cyfrowy system wspomagający ifm mate upraszcza procesy szkoleniowe, zapewniając pracownikom wsparcie w nauce wykonywania nowych zadań.
Instrukcje w czasie rzeczywistym, w indywidualnym tempie
Rozwiązanie ifm mate wykorzystuje ludzką rękę jako czujnik. ifm mate śledzi położenie rąk w polu widzenia kamery 2D/3D bez żadnych dodatkowych pomocy w postaci urządzeń technicznych lub wizualnych. Sekwencje obsługi w ramach procesów są programowane na potrzeby szkolenia szybko i łatwo – za pomocą interfejsu użytkownika, bezpośrednio na obrazie z kamery. Niezbędne instrukcje dla każdego kroku w ramach danego procesu mogą być prezentowane w formie filmów lub dokumentów. Podczas procesu szkolenia system ifm mate prowadzi pracownika przez wykonywany przez niego proces, wyświetlając wcześniej wykonane oraz kolejne kroki, wskazuje odstępstwa od zdefiniowanego procesu i dostarcza mu kontekstowe informacje dotyczące każdego etapu pracy. Oczywiście możliwa jest personalizacja szkolenia, zapewniająca, że będzie ono dopasowane do każdego procesu i każdego pracownika.
Szybsza zmiana w kierunku tworzenia wartości
Szkolenie w miejscu pracy z zastosowaniem ifm mate sprawia, że pracownik szybko przechodzi do rzeczywistego przebiegu procesu produkcji. Ponadto system daje pracownikom, szczególnie tym pracującym przy małych partiach produktów z dużą zmiennością wariantów, poczucie bezpieczeństwa dla nowych procesów pracy i odciążając ich Wymierne korzyści dla firmy są również oczywiste: Zmniejszony nakład pracy związanej ze szkoleniem pracowników pomaga obniżyć koszty, jednocześnie umożliwiając przekazywanie kompletnych i jednolitych informacji o zoptymalizowanych przebiegach procesów nowym osobom lub nawet, w formie cyfrowej, do innych zakładów produkcyjnych.