You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Inklinometry
  2. Statyczne inklinometry

Statyczne inklinometry

Uniwersalne urządzenia do zastosowań statycznych

Ten typ inklinometru jest stosowany głównie w zastosowaniach statycznych lub quasi-statycznych.
Należą do nich różne zastosowania stacjonarne, jak np. wsparcie dla podnośnika nożycowego. Takie maszyny wymagają wysokiej dokładności statycznej, jednak czujnik jest poddawany minimalnym wibracjom.
W zastosowaniach, w których częściej występują rozproszone, zewnętrzne przyspieszenia, można zastosować filtry oprogramowania w celu wygładzenia sygnalizacji czujnika.

Filtry cyfrowe dla takich czujników to zazwyczaj filtry „średniej ruchomej”. Minusem jest jednak to, że podczas gdy wartości wydają się dużo bardziej stabilne, czas reakcji czujnika jest zakłócony.
W skrajnych przypadkach należy znaleźć kompromis pomiędzy stabilnością a czasem reakcji.

Statyczne inklinometry serii JN o 3 stopniach swobody

Często poziome ustawienie maszyn lub części maszyn jest ważnym wymogiem dla niezawodnej pracy. Inklinometry oparte na zasadzie pomiaru statycznego przeznaczone są do wykrywania położenia kątowego lub poziomowania stacjonarnych maszyn roboczych.

Są one powszechnie stosowane do wykrywania położenia na platformach roboczych lub poziomowania żurawi samojezdnych lub koparek. Zastosowania przemysłowe obejmują systemy nadążne paneli słonecznych.

Dodatkowe funkcje statycznego inklinometru [JNxxx0]

  • Wbudowana komórka pomiarowa MEMS umożliwia dostarczanie wszystkich surowych danych 3D z akcelerometru równolegle (poprzez CANopen i J1939) lub sekwencyjnie do wartości wychylenia 2D (poprzez IO-Link).
  • Obliczone wartości charakterystyczne dla trzech osi, takie jak prędkość drgań [v-RMS] i przyspieszenie drgań [a-Peak] można odczytywać bezpośrednio.
  • Wcześniej zdefiniowane poziomy filtrów (np. 0,1-10 Hz) i wybór osi mogą być ustawione tak, aby pasowały do danego zastosowania.
  • Zakres detekcji niskich częstotliwości komórek pomiarowych umożliwia wykrywanie drgań strukturalnych lub drgań wieży zgodnie z normą ISO4866 lub monitorowanie maszyn zgodnie z normą ISO10816.
    Typowe zastosowania to wieże chłodnicze i wiatrowe lub systemy wykrywania trzęsień ziemi.

Ograniczenia statycznych inklinometrów

W zastosowaniach statycznych z silnymi wstrząsami i wibracjami, programowe filtrowanie lub tłumienie sygnału pomiarowego może nie wystarczyć.
Ponadto, osiągnięcie kompromisu pomiędzy stabilnością sygnału a czasem reakcji jest często niemożliwe ze względu na zastosowanie.
Ponadto przyspieszenia pojazdów w momencie ruszania i hamowania mogą mieć znaczący wpływ na wynik pomiaru, ponieważ statyczny inklinometr nie jest w stanie rozróżnić rzeczywistego przyspieszenia, siły grawitacji ziemi (odniesienie) i przyspieszenia zewnętrznego spowodowanego wyżej wymienionymi efektami.
Odchylenie zależy od siły danego przyspieszenia i prędkości.

Do takich zastosowań zalecane są inklinometry z kompensacją przyspieszenia (dynamiczne). Są one oparte na zaawansowanej technologii poprzednich quasi-statycznych inklinometrów.