Pakiety zastosowań dla systemów kamer O3M
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/applikationen/packages_stage.jpg?v=574662927)
Pakiet systemu 3D ostrzegania przed kolizją | Pakiet modułów IO |
---|---|
• Wytrzymały system wsparcia kierowcy do wykrywania przeszkód na torze jazdy • Wczesne wykrywanie obiektów odbijających światło, np. osób w kamizelkach odblaskowych • Wczesne ostrzeganie o sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych dla użytkownika • Idealny do modernizacji istniejących maszyn |
• Rozszerzenie systemu kamer o dodatkowe wejścia i wyjścia binarne i analogowe • Łatwa modernizacja maszyn mobilnych bez systemu magistrali • Przyjazne ustawianie parametrów za pomocą ifm Vision Assistant • Zestaw obejmuje kable łączeniowe CAN i wszystkie niezbędne kable przejściowe |
do produktów |
System 3D do ostrzegania o kolizjach maszyn mobilnych
Łatwa modernizacja
System 3D do ostrzegania przed kolizją oparto na uznanych czujnikach 3D firmy ifm. System dokładnie wykrywa przeszkody i wyświetla je w postaci obrazu 2D na monitorze. W ten sposób powiadamia użytkownika o załączeniu alarmu i zapewnia ciągłe monitorowanie obszaru. Dzięki zaawansowanym algorytmom praktycznie nie dochodzi do fałszywych ostrzeżeń. Konfiguracja systemu jest prosta dzięki dostarczonemu wyświetlaczowi roboczemu. Nie wymaga stosowania komputera PC.
Gotowy pakiet zastosowań
Zestaw obejmuje wszystkie elementy umożliwiające uruchomienie w ciągu kilku minut całkowicie funkcjonalnego systemu ostrzegania przed kolizją na dowolnej maszynie mobilnej, np. wózku widłowym, ładowarce kołowej, koparce, wózku wysokiego składowania lub pojeździe transportowym.
Właściwości i korzyści
Unikanie wypadków
Użytkownik może słabo widzieć niektóre obszary wokół maszyny, co może powodować niebezpieczne sytuacje. Inne ryzyka sprzyjające wypadkom przy pracy wynikają z pośpiechu lub zmęczenia operatora maszyny. Rozwiązaniem jest system wsparcia kierowcy, produkcji ifm, który na co dzień pomaga operatorom w pracy.
Aktywne wykrywanie przeszkód
Technologia aktywnego wykrywania przeszkód opracowana przez ifm monitoruje sześć stref zagrożenia wokół pojazdu i w odpowiedniej chwili ostrzega kierowcę o grożących kolizjach. W tym celu zastosowano sprawdzony system pomiaru casu przelotu światła (ToF) 3D firmy ifm, który dzięki zaawansowanemu algorytmowi zmniejsza do minimum liczbę fałszywych alarmów. System wysyła ostrzeżenia wizualne, dźwiękowe oraz w postaci ikon na dostarczonym monitorze o przekątnej 7″.
Wykrywanie odzieży odblaskowej
Dzięki specjalnej klasyfikacji materiałów odblaskowych, np. kamizelek lub odzieży, ostrzeżenie o kolizji z ludźmi może mieć pierwszeństwo nad ostrzeżeniami dotyczącymi innych obiektów. Zwiększa to bezpieczeństwo ludzi.
Zestaw do modernizacji maszyn mobilnych
Istotne: System wsparcia kierowcy dostarcza się jako gotowy pakiet zastosowań. Zawiera wszystkie niezbędne elementy, w tym kable i akcesoria montażowe. Dzięki temu można w prosty sposób modernizować wszystkie maszyny mobilne wyposażone w pokładową instalację elektryczną o napięciu 24 V*.
Łatwe uruchomienie
Po mechanicznym zamontowaniu systemu i okablowania typu „plug & play” można w ciągu kilku minut skonfigurować go na dostarczonym kolorowym wyświetlaczu. Intuicyjna konfiguracja wymaga podania zaledwie kilku parametrów. Następnie system jest gotowy do działania.
Rozszerzona funkcjonalność
W przypadku specjalnych wymagań podczas konfiguracji dostępne są ustawienia specjalistyczne. Uwzględniono również wstępnie zaprogramowane wejścia i wyjścia dodatkowej lampki sygnalizacyjnej, sygnałów dźwiękowych, trybu czuwania lub stanu gotowości systemu.
Odpowiedni do zastosowań wymagających wytrzymałości.
Czujniki 3D są odpowiednie do zastosowań wymagających wytrzymałości w pomieszczeniach i na zewnątrz. Wysoka klasa ochrony, odporność na wstrząsy i wibracje oraz szeroki zakres temperatur spełniają wszystkie wymogi dla maszyn mobilnych.
* W przypadku instalacji pokładowej o innym napięciu prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym.
Moduł wejść/wyjść do systemu kamer 3D O3M do użytku mobilnego
Łatwe rozszerzenie o dodatkowe wejścia i wyjścia
System kamer O3M 3D domyślnie wyposażono w złącze CAN do integracji z maszynami mobilnymi, w których często instaluje się tę magistralę. W maszynach bez magistrali CAN nowy moduł wejść/wyjść można podłączyć bezpośrednio do kamery 3D dostarczonym przewodem przyłączeniowym. Moduł stanowi rozszerzenie systemu o wejścia i wyjścia binarne i analogowe, które można następnie podłączyć do sterownika bez systemu magistrali.
Intuicyjna parametryzacja i programowanie
Moduł wejść/wyjść jest wstępnie zaprogramowany i gotowy do użycia. Łatwa parametryzacja i programowanie skomplikowanej logiki umożliwiają przystosowanie modułu do konkretnego zastosowania za pomocą przyjaznego graficznego schematu bloków funkcyjnych w oprogramowaniu „Vision Assistant”.
Właściwości i korzyści
Wejścia i wyjścia do systemu kamer 3D
Moduł wejść/wyjść stanowi rozszerzenie systemu 3D O3M, który domyślnie ma po jednym złączu CAN i Ethernet, o dodatkowe wejścia i wyjścia binarne i analogowe. Ogółem moduł wejść/wyjść ma 2 wejścia analogowe (0...32 000 mV), 10 wejść binarnych, 1 wyjście PWM oraz 11 wyjść binarnych, wszystkie zaprogramowane fabrycznie. Magistrala CAN umożliwia podłączenie modułu wejść/wyjść do systemu 3D. W zestawie z modułem dostarczamy wstępnie zmontowany kabel łączeniowy i przewody przyłączeniowe dla wejść i wyjść.
Parametryzacja i tworzenie logiki
Parametryzacja systemu 3D i tworzenie logiki wykonuje się w programie ifm Vision Assistant. Moduł wejść/wyjść nie wymaga programowania. Logika jest przedstawiona w postaci graficznej jako schemat bloków funkcyjnych w Vision Assistant. Może składać się z prostych funkcji AND/OR, ale również obejmować działania arytmetyczne z opcjami użycia pamięci.
Łatwa modernizacja
Moduł wejść/wyjść doskonale nadaje się do modernizacji systemów 3D na istniejących maszynach mobilnych lub w zakładach przemysłowych, które nie są wyposażone w magistralę CAN. Moduł wymaga jedynie podłączenia wejść i wyjść do istniejącego systemu, aby umożliwić, np. sterowanie generatorami sygnałów akustycznych lub optycznych oraz aktuatorami. W instalacjach przemysłowych wyjścia binarne modułu wejść/wyjść umożliwiają podłączenie do istniejącego programowalnego sterownika PLC . Takie rozwiązanie znacznie upraszcza integrację systemu kamer 3D.