• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki ultradźwiękowe
  2. Rodzina produktów
  3. Całometalowe czujniki ultradźwiękowe

Wytrzymały, całkowicie metalowy czujnik do zastosowania w trudnych środowiskach

Uniwersalne zastosowanie
Niezawodność i wszechstronność: Mogą być stosowane do pomiaru poziomu i detekcji obiektów.
Duża odporność
Odporne na czynniki zewnętrzne dzięki IP69K i obudowie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Zamocuj i zapomnij
Zdecydowanie najlepsze
Bezkontaktowe wykrywanie nawet trudnych obiektów w odległości do 2,5 metra.
Ciągły przegląd procesu
Ciągły pomiar odległości zapewnia maksymalną przejrzystość i możliwość szybszego działania w razie potrzeby.

Jednakże w środowisku agresywnym, nawet jeśli czujnik nie wchodzi w bezpośredni kontakt z medium, żrące opary i wyziewy mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie i okres użytkowania czujnika. Powierzchnia czujnika w urządzeniach standardowych jest niezabezpieczona i dlatego jest podatna na kontakt z mediami takimi jak środki czyszczące, chłodziwa lub smary. W pełni metalowe czujniki ultradźwiękowe mają obudowę ze stali nierdzewnej i są w ten sposób chronione przed wszelkimi wpływami. Nawet złącze wykonane jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Tym samym czujnik jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, co wydłuża jego okres użytkowania.

Czujnik jest uzupełniony o interfejs IO-Link, który umożliwia wygodne ustawianie i odczytywanie innych parametrów i danych diagnostycznych oprócz wartości odległości.

Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link:

  • Możliwość dostosowania szerokości wiązki dźwięku do danego zastosowania
  • Łatwe ustawianie parametrów
  • Przesyłanie wartości mierzonych z milimetrową dokładnością
  • Możliwości diagnostyczne: np. licznik godzin pracy i jakość echa

Ultradźwiękowe czujniki całometalowe do pomiaru poziomu

Wyzwania związane z czyszczeniem w zastosowaniach spożywczych

  • Uszkodzenia spowodowane czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem i parą
  • Środki czyszczące mogą rozpuszczać uszczelki na czujniku
  • Obszar złącza elektrycznego jest podatny na uszkodzenia

Zalety ultradźwiękowych czujników całometalowych

  • Obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej o IP 69K na całej długości niezawodnie chroni przed wysokim ciśnieniem i czyszczeniem parą
  • Głowica czujnika z wytrzymałej stali szlachetnej jest odporna na agresywne środki czyszczące
  • Wtyczka ze stali nierdzewnej odporna na wszelkie wpływy zewnętrzne

Zagrożenia związane z chemikaliami, olejami i gazami

  • Uszkodzenia spowodowane przez słabsze miejsca na czujniku, np. przyciski
  • Pęcznienie uszczelki z tworzywa sztucznego pod wpływem olejów – Chemikalia mogą przeniknąć do urządzenia i uszkodzić elektronikę
  • Wtyczka może zostać uszkodzona np. przez środki dezynfekujące

Zalety ultradźwiękowych czujników całometalowych

  • Możliwość regulacji poprzez IO-Link pozwala nam obejść się bez przycisku, stanowiącego „słaby punkt”
  • Głowica czujnika w obudowie ze stali nierdzewnej chroni urządzenie przed wnikaniem chemikaliów, innych cieczy lub oparów
  • Wtyczka ze stali nierdzewnej odporna na wszelkie wpływy zewnętrzne

Wykrywanie obiektów na przenośnikach taśmowych

Zagrożenia związane z chemikaliami, olejami i gazami

  • Niewiarygodne wyniki z powodu zbyt małej strefy wykrywania lub trudnych właściwości obiektu (struktura, kolor)
  • Zaburzone działanie z powodu wysokiej wilgotności powietrza po procesach czyszczenia
  • Niehigieniczne osady na czujniku z powodu chropowatych powierzchni
  • Uszkodzenia wewnątrz i na czujniku spowodowane działaniem olejów lub chemikaliów

Zalety ultradźwiękowych czujników całometalowych

  • Duża strefa detekcji umożliwia niezawodne wykrywanie obiektów
  • Obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej o IP 69K na całej długości niezawodnie chroni przed:
    wilgotnością powietrza, wysokim ciśnieniem i czyszczeniem parowym
  • Wnikanie chemikaliów lub innych płynów
  • Brak osadów dzięki gładkiej membranie ze stali nierdzewnej