- Całometalowe czujniki indukcyjne
- Technologia
Technologia
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ganzmetallsensoren/ifm-ganzmetallsensoren-tile-teaser2240x717-01.jpg?v=368620536)
Zasada prądów wirowych
Jeżeli na cewkę (1) indukcyjnego czujnika zbliżeniowego zostanie przyłożone napięcie, wytworzy się pole elektromagnetyczne (2) wokół powierzchni czujnika. Jeśli obiekt metalowy (3) znajdzie się w polu, w metalu [4] pojawią się prądy wirowe osłabiające pole magnetyczne. Jeśli tak się stanie, metal zostanie wykryty.
Zalety i zastosowania:
- Niezawodne wykrywanie małych przedmiotów
- Maksymalny zakres do stali (St37). Wymagane są współczynniki korygujące dla innych metali.
Technologia impulsowa
Prąd stały przepływa przez cewkę czujnika i wytwarza tam pole elektromagnetyczne. Prąd w cewce jest włączany i wyłączany (pulsuje) z wysoką częstotliwością, tak że pole elektromagnetyczne powstaje i zanika się w sposób przewidywalny. Jeśli obiekt metalowy zbliży się do czujnika, zmienia się zachowanie zanikowe, a wyjście czujnika przełącza.
(1) Wyjście czujnika
(2) Napięcie indukowane
(3) Metalowy obiekt
(4) Zachowanie zanikowe
(5) Okno czasowe na ocenę
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ganzmetallsensoren/pulse-technology.png?v=-524338535)
Zalety i zastosowania:
- Większy zasięg pomiaru niż czujniki Kplus i czujniki oparte na zasadzie prądów wirowych
- Technologia ta jest stosowana do niezabudowanych czujników całometalowych firmy ifm.