You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States
  1. Systemy identyfikacji RFID
  2. System LF 125 KHz

System LF 125 kHz (AS-i)

System RFID ze zintegrowanym interfejsem AS

Identyfikacja na przenośnikach.

Interfejs:
AS-i

Plug and play:
Redukcja kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji.

Wydajność:
Możliwość podłączenia nawet 31 czytników RFID do jednego modułu głównego AS-i.

Bezpieczeństwo:
Wysoka niezawodność odczytu i kompaktowa budowa.

Natychmiastowa gotowość do pracy:
Brak programowania urządzeń do odczytu/zapisu z interfejsem AS-i.
Zapisana wartość jest automatycznie podawana przez transponder podczas mijania anteny.

Certyfikacja:
Certyfikacja interfejsu AS-i gwarantuje zgodność z innymi systemami automatyki.

System identyfikacji DTS125 RF firmy ifm jest zgodny z systemami przemysłowymi i działa w technologii 125 KHz. Ten system RFID jest powszechnie stosowany z interfejsem AS-i.

Oprócz anteny kompaktowe głowice odczytująco-zapisujące zawierają kompletną jednostkę przetwarzającą i interfejs do systemu AS-i. Dlatego jednostki te mogą pracować bezpośrednio z interfejsem AS-i i przesyłać dane do sterownika.

Firma ifm oferuje aplikację „RFID DTA” do rozwiązań systemowych, która szczególnie ułatwia obsługę danych RFID i komunikacji z sieciami wyższego poziomu. Aplikację można pobrać i skonfigurować za pomocą interfejsu przeglądarkowego, tzn. wszystkie wymagane ustawienia można wygodnie wprowadzić za pomocą urządzenia z przeglądarką internetową.

Zastosowanie DTS125.
System RFID DTS125 został zaprojektowany do sterowania produkcją w technologii montażu i przenoszenia, przeładunku, pakowania i napełniania.

System jest również optymalnym wyborem do znakowania elementów przenoszących obrabianie przedmioty.

Podłączanie urządzeń również w trybie plug-and-play:
połączenie przez konektor M12 lub skrzynkę rozgałęźną AS-i.
System DTS125 można w krótkim czasie zintegrować z sieciami AS-i i jest on natychmiast gotowy do pracy. Oprócz niższych kosztów sprzętowych skraca to również czas konfiguracji.

System RFID DTS125 zapewnia płynny przepływ logistyczny transmisji na linii produkcyjnej. Wszystkie elementy przenoszące obrabiane przedmioty można identyfikować za pomocą znaczników RFID. Procesy optyczne, takie jak kody kreskowe zostały wyeliminowane z uwagi na trudne warunki pracy (oleje, wióry metalowe).

System RFID DTS125 – idealny do realizacji zadań w technologii montażu i przenoszenia, a także automatyce przeładunku. Wykrywa przedmioty w systemach transportowych poruszające się z prędkością do 0,5 m/s.

Etykiety ID do układów montażowych i przenośnikowych.
Solidne transpondery, które nie wymagają baterii, nadają się szczególnie do pracy w wysokich temperaturach.

Etykiety ID systemu RFID AS-i są niezgodne z systemem HF 125 KHz elektroniki przetwarzającej DTE.

System LF-RFID DTS125 125 KHz

Omówienie RFID 125 KHz