Możliwość rozbudowy mastera IO-Link o dodatkowe wejścia i wyjścia
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/ifm-technology-master-modules-schaubild.jpg?v=1355994128)
Dzięki nowym modułom master IO-Link firmy ifm, umożliwiającym montaż w terenie, łatwo i skutecznie można gromadzić informację IO-Link w sterowniku PLC poprzez standardową architekturę sterowania, czyli ProfiNet, Ethernet IP, itd. Mastery IO-Link można montować bezpośrednio na maszynie, bez dodatkowego zabezpieczenia czy obudowy. Zapewnia to elastyczny sposób montażu i instalacji modułów we/wy w stosowanych procesach i maszynach.
W takich zastosowaniach użytkownik będzie miał dostęp do informacji z inteligentnych czujników IO-Link, będzie również mógł gromadzić standardowe sygnały cyfrowe, np. z czujników położenia oraz sterować zdecentralizowanymi siłownikami, np. zaworami, elektromagnesami lub napędami...
Dlatego moduły wejściowe i wyjściowe ifm umożliwiają rozbudowę masterów IO-Link montowanych w terenie o dodatkowe wejścia lub wyjścia binarne.
Korzyści dla Ciebie:
- Zdecentralizowane gromadzenie cyfrowych sygnałów z czujników za pośrednictwem IO-Link
- Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- Pierwsze moduły obiektowe do zastosowań w przemyśle spożywczym
- Duża gęstość montażu – 20 zamiast 16 wejść
- Filtrowanie lub przetwarzanie wstępne sygnałów binarnych w wymagających zastosowaniach