Jeden zasięg bez względu na rodzaj metalu
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
Czujniki indukcyjne Kplus cechują się jednym, standaryzowanym zasięgiem wykrywania dla wszystkich rodzajów metali. Podczas gdy konwencjonalne czujniki znacznie ograniczają zasięg wykrywania dla różnych metali, czujniki Kplus zapewniają stały zasięg wykrywania nawet dla aluminium. Ich kompaktowe wymiary umożliwiają montaż tam, gdzie miejsce jest na wagę złota. Technologia czujników niewrażliwa na wpływ pól elektromagnetycznych zabezpiecza przed błędnymi przełączeniami.
Wszystkie zalety w skrócie
- Stały zasięg: Standaryzowany zasięg wykrywania od stali po aluminium
- Odporność na zakłócenia: Technologia czujników niewrażliwa na wpływ pól elektromagnetycznych zabezpiecza przed błędnymi przełączeniami
- Oszczędność miejsca: Małe i oszczędzające miejsce wykonanie
- Uniwersalność: Szeroki zakres temperatur od -40 do 85°C
- Nieprzywierający: Powłoka przecwadhezyjna do zastosowań spawalniczych
- Szybkość: Wysoka częstotliwość przełączania do szybkich zamian stanu przełączenia
- Stopień ochrony: Wysoka szczelność dzięki wysokiemu stopniowi ochrony do IP 68 / IP 69K
Przydatność we wszelkich rodzajach zastosowań
Co więcej, za sprawą nowej technologii czujników, wydajne modele Kplus są niewrażliwe na wpływ pól elektromagnetycznych. Działają one z absolutną niezawodnością nawet tuż obok hamulców elektrycznych. Szeroki zakres temperatur od -40 do 85°C pozwala na uniwersalne zastosowanie, zaś wysoki stopień ochrony IP 68 / 69K zapewnia stałą niezawodność. Tuleja ochronna wersji ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodność użycia w zastosowaniach obejmujących oleje i płyny chłodnicze. Podsumowując, automatyka przemysłowa od dawna czekała na te nowe czujniki indukcyjne.
Materiał | Standardowy czujnik | Czujnik Kplus |
---|---|---|
stal | 1 | 1 |
stal nierdzewna | 0,7 | 1 |
mosiądz | 0,5 | 1 |
aluminium | 0,4 | 1 |
miedź | 0,3 | 1 |
Wzór na zasięg wykrywania = współczynnik korekcji * znamionowy zasięg wykrywania