- Czujniki przepływu
- Produkty – innowacje
- Miernik sprężonego powietrza SD / SDG
Kalorymetryczny miernik sprężonego powietrza najwyższej jakości
Czujnik „wszystko w jednym" obniża koszty
Nowy kalorymetryczny miernik sprężonego powietrza wyróżnia się jako prawdziwie uniwersalny. Posiada on nie tylko zintegrowany czujnik temperatury, ale także czujnik ciśnienia, który pozwala użytkownikowi na jednoczesny odczyt czterech wartości procesowych (przepływ objętościowy, ciśnienie, temperatura i totalizer = licznik ilości całkowitej) i optymalizację produkcji. Integracja kilku parametrów pomiarowych w jednym czujniku pozwala nie tylko zaoszczędzić znaczne koszty sprzętu (czujnika ciśnienia, czujnika temperatury, okablowania i kart wejściowych), ale także koszty montażu i konserwacji.
Twoje korzyści
• Niezawodność procesu dzięki monitorowaniu ciśnienia, temperatury i przepływu objętościowego
• Oszczędność kosztów dzięki monitorowaniu energii, monitorowaniu wycieków i zorientowanej na proces konserwacji systemu filtracyjnego
• Oszczędność czasu dzięki małej złożoności okablowania, konserwacji i instalacji
Pomiar natężenia przepływu
Monitorowanie sprężonego powietrza w celu poprawy efektywności energetycznej
Integracja kalorymetrycznego miernika przepływu sprężonego powietrza SD z jednostką serwisową istniejących lub nowych instalacji zapewnia dodatkowe korzyści. Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi TFT można teraz efektywnie monitorować wartości procesowe sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych, w powszechnie stosowanych sieciach sprężonego powietrza. Dostępne są cztery różne układy graficzne do wyboru. Wartości procesowe mogą być również przesyłane przez IO-Link.
Precyzyjne monitorowanie przepływu przez SD pozwala na wykrycie nieszczelności i oszczędność kosztów energii. Ponadto wysoka powtarzalność urządzenia umożliwia dokładne przyporządkowanie kosztów sprężonego powietrza do danej linii produkcyjnej oraz zoptymalizowaną kalkulację kosztów produktu.
Pomiar ciśnienia
Sprawne monitorowanie ciśnienia roboczego
Dzięki zintegrowanemu pomiarowi ciśnienia można optymalnie kontrolować zarówno spadek ciśnienia na zanieczyszczonych systemach filtracyjnych, jak i ogólne ciśnienie robocze instalacji sprężonego powietrza. Ma to duże znaczenie, ponieważ jeśli instalacja składa się z siłowników, które pracują przy ciśnieniu 5 barów zamiast idealnego 6,3 bara, to już wtedy prędkość obciążenia zmniejsza się o 25%, a tym samym spada wydajność. Z drugiej strony nadmierne ciśnienie robocze nie zwiększa wydajności, ale generuje zwiększone zużycie sprężonego powietrza i zwiększone zużycie urządzenia.
Pomiar temperatury
Minimalizacja zmian jakości poprzez pomiar temperatury
Dzięki zintegrowanemu pomiarowi temperatury możliwe jest monitorowanie procesów narażonych na działanie temperatury, takich jak suszenie i zapewnienie jakości produkcji. Miernik sprężonego powietrza SD zwiększa w ten sposób bezpieczeństwo procesu.
System zarządzania energią
Podstawa kompleksowego systemu zarządzania energią według DIN EN ISO 50001
godnie z dyrektywą UE w sprawie efektywności energetycznej DIN EN ISO 50001 wszystkie kraje członkowskie muszą osiągnąć oszczędność energii.
Wymogiem uzyskania ulg w podatku energetycznym jest wdrożenie systemu zarządzania energią. Norma wymaga dokumentacji dotyczących kalibracji sprzętu pomiarowego w celu zapewnienia poprawności i powtarzalności danych pomiarowych.
Połączenie nowego licznika sprężonego powietrza SD z regularnymi kalibracjami DAkkS stanowi optymalną podstawę dla niezawodnego systemu zarządzania energią.
Poznaj zalety skutecznego monitorowania sprężonego powietrza dzięki ifm. W cyfrowej hali maszyn nasi eksperci dyskutują takie tematy jak:
- Dokładny pomiar zużycia po stronie maszyny – od sprzętu do oprogramowania (0:00-19:17)
- Monitoring sprężonego powietrza w instalacji doprowadzającej – łatwe przydzielanie kosztów i ubytków (19:17-31:50)
- Zapis kluczowych wartości energii i wyliczanie sprawności kompresora (31:51-35:39)
Certyfikaty kalibracji
Kalibracja ISO SD (kod zamówienia ZC0020)
- Wykonywany przez producenta
- Języki: niemiecki / angielski
- Dotyczy określonego artykułu (artykułów) i musi być wymagany przy zamawianiu czujnika. Kolejne zamówienia są możliwe tylko w przypadku zwrotu urządzenia.
Kalibracja DAkkS czujników przepływu w 6 punktach (kod zamówienia ZC0075)
- Tworzone zgodnie z wymogami DAkkS (niemieckiej jednostki akredytującej)
- Języki: niemiecki / angielski
- Kalibracja przy 6 wartościach przepływu (w zależności od średnicy nominalnej)
- Dotyczy określonego artykułu (artykułów) i musi być wymagany przy zamawianiu czujnika. Kolejne zamówienia są możliwe tylko w przypadku zwrotu urządzenia.