- Rozpoznawanie obiektów 3D
- Ustawianie parametrów i instalacja
Ustawianie parametrów i instalacja
Łatwa obsługa
Aplikacja Vision Assistant obsługuje 5 zastosowań: depaletyzacja, nawigacja zrobotyzowanego chwytaka, monitorowanie kompletności, wymiarowania obiektów i poziomu. Kreator prowadzi użytkownika przez ustawienia danej aplikacji. Jest to zrozumiałe i intuicyjne. Żądana aplikacja może zostać skonfigurowana i uruchomiona w ciągu zaledwie kilku minut. Predefiniowane aplikacje umożliwiają wdrożenie rozwiązań automatyki, ale Vision Assistant potrafi więcej: W trybie rozszerzonego ustawiania parametrów doświadczeni użytkownicy mogą rozszerzać podane aplikacje lub tworzyć własne rozwiązania.
Czujnik O3D –
Oprogramowanie Vision Assistant
Kreator aplikacji i rozszerzony tryb ustawiania parametrów
Ciągła wymiana informacji z użytkownikami i wszechstronne testy obsługi doprowadziły do niezwykłej prostoty obsługi i integracji czujnika.
Dokładność jest przy tym nadal gwarantowana, a indywidualne ustawienia – nadal możliwe. Indywidualna adaptacja do środowiska prowadzi krok po kroku do wymaganego zastosowania.
Kreator
Gotowe zastosowania
Instalacja czujnika 3D jest łatwa dzięki kreatorowi dla następujących zastosowań
- Monitorowanie kompletności
- Wymiarowanie obiektów
- Pomiar poziomu
- Depaletyzacja
- Zrobotyzowane podnoszenie i odkładanie
Rozszerzony tryb ustawiania parametrów
Dostosowywanie lub rozszerzanie zakresu zastosowań
- Kontrola jakości
- rozszerzone monitorowanie kompletności
- rozszerzony monitoring paletyzacji
Kamera O3D –
zestaw do tworzenia oprogramowania (SDK)
Kamera O3D z zestawem do tworzenia oprogramowania mogą posłużyć do opracowywania indywidualnych rozwiązań i zastosowań.
Jeśli kamera jest zintegrowana z maszyną, dane pomiarowe mogą być oceniane za pomocą wspólnych bibliotek przetwarzania obrazu. Zestaw do tworzenia oprogramowania z przykładami kodu jest dostępny w różnych językach programowania.