- Przegląd
- Lampy sygnalizacyjne i wieże świetlne
Lampy sygnalizacyjne i wieże świetlne LED
Firma ifm stosuje w swoich lampach sygnalizacyjnych i wieżach oświetleniowych nowoczesną, trwałą technologię LED RGB, która oferuje co najmniej 7 różnych wartości kolorów. Ponieważ zarówno jasność, jak i częstotliwość migania są regulowane, nawet w przypadku jednosegmentowej lampy sygnalizacyjnej można wprowadzić wiele stanów pracy lub komunikatów o statusie. 5-segmentowa wieża świetlna i 20-segmentowa wieża świetlna mogą być również wykorzystywane do wizualizacji złożonych warunków instalacji, jak również sekwencji procesów lub poziomów zbiorników.
Lampy sygnalizacyjne i wieże można konfigurować indywidualnie. Robi się to wygodnie poprzez IO-Link lub, w niektórych modelach, również poprzez przycisk ustawiania parametrów. Obszerne akcesoria montażowe dodatkowo zwiększają zakres zastosowań, dzięki czemu jednym typem lampy można objąć wiele aplikacji.
Spis treści
Dzięki technologii LED RGB lampę sygnalizacyjną można indywidualnie dopasować (stale włączona, niska częstotliwość błysku, wysoka częstotliwość błysku, różne kolory). Ogranicza to różnorodność stosowanych czujników i zapasy magazynowanych części. Lampę można ustawić na różne tryby pracy, np. tryb analogowy do wskazywania poziomu.
Kolejną wielką zaletą lamp sygnalizacyjnych i wież świetlnych firmy ifm jest ich widoczność na dużych odległościach nawet w jasnym otoczeniu. Jest to możliwe dzięki przyciemnionej plastikowej osłonie nad segmentami wyświetlacza.
. Oprócz czysto optycznych lampek sygnalizacyjnych i wież, firma ifm oferuje również modele emitujące sygnał akustyczny poprzez brzęczyk, aby dodatkowo zwiększyć percepcję stanu. Na przykład siedem różnych sekwencji tonowych umożliwia niezawodną identyfikację systemu sygnalizacyjnego wśród kilku systemów w pomieszczeniu.
Wraz z urządzeniem dostarczane jest mocowanie. Ponadto dostępna jest wersja z podstawą montażową, która umożliwia instalację w podwyższonych miejscach. Podstawa montażowa może być obracana o 90stopni, dzięki czemu możliwy jest montaż na ścianie bez użycia dodatkowych akcesoriów. Dodatkowo dostępne są akcesoria do montażu na słupie.
Tryb IO-Link
Gdy lampa wykryje komunikację IO-Link, automatycznie uruchomi tryb IO-Link. W trybie IO-Link istnieje możliwość konfiguracji lampy, a także sterowania nią poprzez komunikację danych procesowych pomiędzy masterem IO-Link a lampą.
Użytkownik może kontrolować kolor i częstotliwość migania lampy, jak również dźwięk brzęczyka, włączać i wyłączać brzęczyk oraz odczytywać stan przycisku zwrotnego na górze lampy.
Tryb SIO: Tryb Wł/Wył
Podczas ustawiania parametrów za pośrednictwem IO-Link użytkownik może wybrać tryb. Jeżeli wybrano „tryb Wł/Wył”, a komunikacja IO zostanie przerwana, lampa automatycznie uruchomi tryb SIO.
W „trybie Wł/Wył" użytkownik może wybrać różne oświetlenie dla każdego wejścia lampy.
Kolor, częstotliwość migania i intensywność można ustawić dla każdego wejścia. Gdy wejście przełączy się na sygnał wysoki, lampa będzie działać zgodnie z konfiguracją. Jeśli wysoki sygnał jest jednocześnie na dwóch wejściach, wejście „LED-A" będzie miało wyższy priorytet niż wejście „LED-B" lub „LED-C".
Osobny parametr określa, czy pin 4 złącza IO-Link jest wykorzystywany jako wejście do włączenia brzęczyka, czy jako wyjście do wskazania stanu przycisku zwrotnego.
Tryb SIO: Tryb RGB
Podczas ustawiania parametrów za pośrednictwem IO-Link użytkownik może wybrać tryb. Jeżeli wybrano „tryb RGB”, a komunikacja IO zostanie przerwana, lampa automatycznie uruchomi tryb SIO.
W „trybie RGB” trzy wejścia cyfrowe mają ustaloną funkcjonalność. Każde wejście jest dedykowane jednemu z trzech kolorów podstawowych: „czerwonemu, zielonemu i niebieskiemu”.
Jeśli na wejściu LED-A pojawi się wysoki sygnał, lampa będzie świecić na czerwono. Jeśli na wejściu LED-B pojawi się wysoki sygnał, lampa będzie świecić na zielono. Jeśli wysoki sygnał pojawi się na obu wejściach, LED-A ORAZ LED-B, zostanie użyta kombinacja czerwony ORAZ zielony = żółty.
ifm oferuje dwie różne rodziny sygnalizatorów pionowych: Wersje z interfejsem IO-Link oraz z interfejsem IO-Link ORAZ wejściami cyfrowymi do sterowania każdym segmentem
Dzięki interfejsowi IO-Link można sterować każdym segmentem w bardzo szybki i elastyczny sposób. Możliwa jest zmiana koloru, natężenia światła i częstotliwości migania.
W niektórych wersjach dostępne są dodatkowe wejścia cyfrowe do sterowania segmentami LED i brzęczykiem. Oznacza to, że wieża świetlna może być również stosowana w konwencjonalnych systemach bez interfejsu IO-Link.
Ustawianie parametrów z pominięciem IO-Link
Dzięki przyciskowi ustawiania niektóre wersje wieży świetlnej można ustawić bez IO-Link w trzech prostych krokach.
Za pomocą przycisku ustawiania parametrów można skonfigurować następujące właściwości dla każdego segmentu LED:
- Kolor (czerwony, zielony, pomarańczowy, niebieski, fioletowy, turkusowy, biały, żółty, wyłączony)
- Częstotliwość (stale włączone, niska częstotliwość błysków: wolna/średnia/szybka, wysoka częstotliwość błysków: wolna/średnia/szybka)
- Jasność (100%, 75%, 50%, 25%)
Ustawianie parametrów za pomocą IO-Link
Lampy sygnalizacyjne i wieże można alternatywnie wygodnie konfigurować za pomocą IO-Link. W ten sposób możliwe jest zapisywanie i ładowanie zestawów parametrów. W zależności od modelu dostępne są maksymalnie trzy tryby pracy.
Tryb Wł/Wył
W trybie Wł/Wył kolory segmentów można zdefiniować z wyprzedzeniem, a następnie indywidualnie włączać lub wyłączać. Ponadto dla każdego segmentu można ustalić kolor, częstotliwość migania i intensywność.
Tryb RGB
Tryb RGB pozwala lampom sygnalizacyjnym na wykorzystanie pełnego zakresu ich funkcji. W tym przypadku każdemu bitowi danych przypisany jest jeden z trzech podstawowych kolorów: „czerwony, zielony, niebieski", co pozwala na wymieszanie wymaganego koloru dla każdego segmentu poprzez zapis danych cyklicznych.
Tryb analogowy
Tryb analogowy jest dostępny tylko w przypadku 5-segmentowych wież sygnałowych i wizualizuje wartość pomiędzy 0...100% we wstępnie skonfigurowanych typach wyświetlaczy.
Dzięki 20 indywidualnie sterowanym diodom LED ta wieża świetlna oferuje największą możliwą elastyczność. Wieżę świetlną 20-LED można obsługiwać wyłącznie za pośrednictwem IO-Link i oferuje ona wiele możliwości dzięki dwóm różnym trybom. Oba tryby można jednak nadpisać zdefiniowanymi przez użytkownika bankami.
Tryb Wł/Wył / Tryb światła sygnałowego
W trybie światła sygnałowego można zdefiniować do 5 segmentów. Segmenty są zmienne pod względem wielkości, koloru i rodzaju wyświetlania (np. stałe światło lub miganie). Wielkość segmentów można określić za pomocą 20 indywidualnie sterowanych diod LED. Na przykład znaczenie jednego stanu może być wskazywane przez ustawienie 1 dużego segmentu składającego się z 16 diod LED i dwóch małych segmentów zawierających po 2 diody LED. Aby wizualnie oddzielić segmenty od siebie i uzyskać lepszą widoczność, możliwe jest również wyłączenie ostatniej diody LED każdego segmentu i tym samym wykorzystanie jej jako separatora.
Tryb analogowy / tryb miernika poziomu
Tryb miernika poziomu może służyć do wyświetlania wartości analogowej w postaci wykresu słupkowego. Kierunek wyświetlania można wybrać pomiędzy „z dołu do góry" i „z góry na dół". Dla każdego z 20 elementów można zdefiniować kolor oraz typ wyświetlania (np. stałe światło lub miganie). W celu zapewnienia optymalnej percepcji we wszystkich warunkach otoczenia można również regulować natężenie światła LED oraz, w przypadku wersji z brzęczykiem, głośność.
Numer artykułu 1-segmentowy |
Numer artykułu 3-segmentowy |
Numer artykułu 5-segmentowy |
Numer artykułu 20-LED |
Sterowanie poprzez wejścia cyfrowe |
Sterowanie przez IO-Link |
Podstawa montażowa |
Brzęczyk |
Przycisk zwrotny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DV1300 |
DV1500 |
|
|||||
|
DV1310 |
DV1510 |
|
|||||
DV2120 |
DV1320 |
DV1520 |
|
|||||
DV2121 |
|
|
|
|||||
DV2130 |
DV1330 |
DV1530 |
|
|||||
DV2131 |
|
|
|
|||||
|
DV2300 |
DV2500 |
DV2900 |
|||||
|
DV2310 |
DV2510 |
DV2910 |
|||||
|
DV2320 |
DV2520 |
DV2920 |
|||||
|
DV2330 |
DV2530 |
DV2930 |