- Rozwiązania aplikacyjne
- Agregaty hydrauliczne
Monitorowanie i konserwacja agregatów hydraulicznych w zależności od stanu technicznego
Diagnostyka w trybie ciągłym:
Monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika, zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Wczesne wykrywanie:
Określanie zakłóceń przepływu i monitorowanie poziomu.
Maksymalna wydajność:
Dłuższy czas sprawności dzięki ciągłej diagnostyce i monitorowaniu wartości procesowych.
Aplikacje i rozwiązania ifm – zastosowania hydrauliczne
Monitorowanie agregatów hydraulicznych:
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Temperatura w zbiorniku agregatu hydraulicznego
- Wykrywanie prędkości przepływu w agregacie hydraulicznym
- Wykrywanie ciśnienia w układzie hydraulicznym
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem – ciśnienie w układzie hydraulicznym
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem – wykrywanie poziomów w zbiorniku
- Wykrywanie przepływu objętościowego oleju hydraulicznego.
Obniżanie kosztów
Konserwacja zależna od stanu, kiedy jest niezbędna, zamiast stałych interwałów serwisowych. Wymianę części można zaplanować.
Zapobieganie nieplanowanym przestojom
Podstawowe monitorowanie ciśnienia w układzie.
Wczesne wykrywanie nieszczelności i nieprawidłowej pracy siłowników.
Optymalizacja procesu
Gromadzenie i analiza danych. Konserwacja w razie potrzeby.
Wdrożenie niezależne od działu IT
Pakiet aplikacyjny od czujnika do oceny i analizy sieciowej.
Od czujnika do ERP
Możliwość rozszerzenia na inne aplikacje i/lub systemy ERP.