Czujniki wizyjne do rozpoznawania i oceny obiektów oraz obrazów.
Sprawność systemu przetwarzania obrazu wykorzystującego prostotę czujnika
W technice automatyzacji czujniki wizyjne są obecnie nie tylko integralną częścią montażu, produkcji i kontroli jakości, ale także środkiem zwiększającym sprawność. Są to kamery ze specjalizowanym dla danej aplikacji przetwarzaniem, np. niezawodne elektroniczne oczy o dużym stopniu integracji już przy niewielkich kosztach.
Od kamery do czujnika
Jeszcze kilka lat temu konieczne były do tego drogie systemy kamer. Ze względu na postęp techniczny i stale malejące ceny komponentów coraz więcej inteligentnych funkcji można realizować po niskich kosztach w coraz mniejszych urządzeniach.
Kompaktowe czujniki wizyjne nie tylko zastępują systemy kamer, lecz także oferują dodatkowe możliwości zastosowań. Są na przykład stosowane do wykrywania obiektów o zmiennych pozycjach lub kształtach, zastępując złożone czujniki zbliżeniowe lub rozwiązania z wieloma czujnikami, takie jak bramy czujnikowe stosowane do kontroli kompletności palet lub skrzyń.
Łatwość integracji
Jedną z cech wyróżniających czujniki wizyjne jest ich prostota. Podczas gdy systemy wizyjne mogą zazwyczaj być integrowane w procesie produkcji jedynie przez wykwalifikowany personel lub kosztowne zewnętrzne firmy integracyjne, czujniki wizyjne dzięki swojej prostocie mogą być używane przez każdego. Dewizą jest łatwe "ustawianie parametrów" zamiast skomplikowanego "programowania". Integrację z zewnętrzym PLC wspierają gotowe do użycia bloki funkcyjne. Do transmisji danych, nastawy parametrów oraz zdalnej komunikacji wykorzystywany jest interfejs Ethernet. Dodatkowo wszystkie czujniki wizyjne posiadają wyjścia dwustanowe w celu sygnalizacji dobry/zły element. Oferują więc taką samą łatwość stosowania jak typowe czujniki dwustanowe.
Wytrzymałość i kompaktowość
Kolejna zaleta: Ze względu na swój wysoki stopień ochrony oraz szeroki zakres temperatur, czujniki wizyjne ifm mogą być w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu umieszczone bardzo blisko tego co naprawdę się dzieje. Wyróżniają się również poprzez szczególnie wysoki poziom integracji. W przeciwieństwie do skomplikowanych rozwiązań kamerowych, wszystkie niezbędne elementy, takie jak oświetlenie, optyka, elektronika analizująca i logika wyjściowa, są zintegrowane w obudowie przemysłowej. Zadania takie jak kontrola jakości, kompletność, monitorowanie lub czytanie kodów 1D i 2D mogą być łatwo wykonywane przy niskich kosztach przy użyciu czujników wizyjnych firmy ifm.
Kompetencje w zakresie rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań
Właściwy wybór jest decydujący
Czujnik wizyjny – Dualis typu O2D
Wykrywanie i kontrola obiektów – teraz w jednym urządzeniu.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wykrywanie konturów, czy analizę BLOB, nowy czujnik wizyjny2D - O2D może realizować różnorodne aplikacje kontroli błędów i inspekcji w całym procesie produkcyjnym.
Czytnik kodów – typ identyfikacyjny O2I
Obecnie kody kreskowe są powszechnie stosowane i można je rozumieć jako style czcionek, które należy odczytywać od prawej do lewej strony. Kody 2D kodują informacje na płaszczyźnie. Podobnie jak w układance domina, przekazywane są jednoznaczne informacje, które następnie są czytane przez czujnik wizyjny O2I.
Czujnik 3D – rozpoznawanie obiektów 3D - typ O3D
Podobnie jak tester szpilkowy, czujnik O3D skanuje bieżący widok w głąb. Ilość powyżej 23000 zmierzonych wartości odległości może być wykorzystana do stworzenia wielu czujników wirtualnych, np. w celu sprawdzenia czy skrzynia jest zapełniona butelkami.