- Água e esgoto
- Instalação compacta para drenagem de biomassa
Instalação compacta para drenagem de biomassa

Sua vantagem com a automação digital
IO-Link reduz a complexidade de cabeamento de 2 1/2 dias para 2 horas | |
Otimização de processos e localização remota de falhas | |
Transparência máxima da instalação até cada sensor individual |
ISV-Umwelt: instalações móveis de drenagem de biomassa
O lodo residual é preparado para o processamento térmico por meio de centrifugação. Para que o lodo residual seja usado como combustível, seu conteúdo sólido deve ser separado do alto teor de água que corresponde a mais de 97% da massa.
É aqui que a empresa ISV-Umwelt de Langelsheim, Alemanha, entra em jogo. O fundador e diretor Sven Penkwitt explica: "Construímos instalações móveis de drenagem de biomassa e as alugamos por um período temporário ou de forma permanente aos nossos clientes.”
Um desses clientes é a estação de tratamento de água municipal de Diepholz, onde a ISV-Umwelt monta uma de suas instalações cerca de quatro vezes por ano, por um período de uma semana cada vez. "Durante este tempo, cerca de 72 toneladas de matéria seca são separadas de aproximadamente 2400 metros cúbicos de lodo digerido que foi acumulado durante três meses nos grandes tanques, e esta matéria seca pode ser então enviada para a reciclagem térmica"
A fim de alcançar um resultado ideal de drenagem, o processo deve poder ser adaptado individualmente em vários locais. E é aqui que a ifm entra em jogo: como especialista em automação, a ifm oferece uma ampla gama de produtos em sensores e soluções de automação com os quais as sequências de processos podem ser ajustadas com precisão, para serem visualizadas e diagnosticadas de forma transparente até nos mínimos detalhes.