- Sensores de vibração
- Sensor de vibração de 3 eixos com IO-Link
Sensor de vibração IO-Link de 3 eixos para monitorização inteligente da condição
Obtenha informações valiosas sobre a condição das suas máquinas com o novo sensor de monitorização da condição VVB3. O sensor VVB3 deteta continuamente a vibração em três eixos e mede adicionalmente a temperatura da superfície de componentes não rotativos. A partir destes valores, o sensor inteligente determina os “sinais vitais” da máquina.
Com a sua ampla gama de frequências de 5.600 Hz, o sensor pode detetar anomalias, desgaste, danos nos rolamentos, lubrificação insuficiente ou cavitação de forma fiável e precoce. Isto permite-lhe reagir antes que ocorram danos graves e custos acrescidos de acompanhamento. Com o VVB3, investe em verificações regulares para manter o seu equipamento a funcionar corretamente e garantir que não existem problemas subjacentes. Está pronto para desbloquear o poder da manutenção preditiva e monitorizar a aptidão das suas máquinas?
A tecnologia MEMS de 3 eixos proporciona flexibilidade de montagem e medições precisas nas três direções - axial, vertical e horizontal - com uma única posição de medição.
A tecnologia MEMS de 3 eixos proporciona flexibilidade de montagem e medições precisas nas três direções - axial, vertical e horizontal - com uma única posição de medição. Graças à função interna de auto-teste e a um conetor M12, um cabo danificado pode ser substituído em qualquer altura. Este sensor duradouro não necessita de qualquer manutenção. Além disso, o LED permite-lhe acompanhar o estado do dispositivo em qualquer altura.
Opcionalmente, pode utilizar a função integrada de análise de desequilíbrio e de rolamentos, que é fácil de utilizar através da interface IO-Link. Medir continuamente diferentes indicadores de estado para detetar fadiga, fricção, impactos e temperatura da superfície.
Os limiares podem ser convenientemente definidos de acordo com a norma ISO 20816-3, com base no tipo de máquina e na potência nominal, através de comandos do PLC ou de um sistema informático.
O sensor de monitorização de condições VVB foi concebido como uma solução de monitorização completa integrada num único sensor.
As aplicações-alvo incluem todas as máquinas rotativas com funcionamento contínuo ou parcialmente contínuo (velocidade de rotação e potência) e um veio de transmissão.
O sensor é normalmente utilizado em motores elétricos, ventiladores, bombas, motorredutores, correias transportadoras, rolamentos verticais, engrenagens de redução, transmissões por correia, AVAC, bombas de vácuo, separadores (sem engrenagens) e outras máquinas de eixo único, como máquinas de serrar madeira.
Motor elétrico
Bomba centrífuga
Ventilador
Caixa redutora
Bomba de vácuo
O sensor de vibrações pode ser montado de forma flexível graças aos três eixos de medição, com uma gama de acessórios de montagem que proporcionam uma maior flexibilidade. É de notar que a utilização de acessórios de montagem pode afetar a medição.
Onde? Idealmente, é colocado um sensor perto de cada assento de rolamento.
Como? O sensor deve ser aparafusado a um material sólido da caixa ou montado utilizando acessórios de montagem ifm adequados:
| Monitorização básica da condição VVB 3 eixos |
Monitorização da condição DataScience VVB 3 eixos |
Sensor de monitorização da condição VVB 1-eixo |
|
|---|---|---|---|
| Intervalo de medição | 16 g, 2...5,600 Hz | 16 g, 2...5,600 Hz | 50 g, 2...10,000 Hz |
| Eixos de medição | x, y, z (configurável) | x, y, z (não configurável) | z |
| Indicadores de desgaste (cíclico) |
5 indicadores: fadiga (v-RMS), impacto (a-Peak), fricção (a-RMS), Crista (Crest), temperatura da superfície |
13 indicadores: fadiga (v-RMS), impacto (a-Peak), fricção (a-RMS), temperatura da superfície |
5 indicadores: fadiga (v-RMS), impacto (a-Peak), fricção (a-RMS), Crista (Crest), temperatura da superfície |
| Valores de análise (acíclico) |
Desequilíbrio | Desequilíbrio Demodulação de rolamentos (BearingScout™) |
|
| Interface | IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO mode |
IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO mode |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) SIO mode |
| Instalação | Parafuso de montagem M5 | Parafuso de montagem M5 | Parafuso de ajuste M8 ¼''28 parafuso de ajuste |
| Dados em bruto (BLOB) | Sinal do tempo de aceleração 4 s (síncrono) ou até 12 s (um eixo) |
Sinal do tempo de aceleração 4 s (síncrono) ou até 12 s (um eixo) |
Sinal do tempo de aceleração 4 s |
| Funções adicionais |
|
|
|