Selecione os sensores de pressão de acordo com a aplicação
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drucksensoren/ifm-drucksensoren-header.jpg?v=1482586396)
A ifm oferece uma ampla gama de sensores eletrônicos de pressão para atender às exigências das mais variadas aplicações industriais. Todos os dispositivos possuem invólucros robustos e não precisam de nenhuma peça móvel como pistões e molas. Os sensores são extremamente resistentes à impactos e vibrações e operam totalmente sem desgaste e sem necessidade de manutenção.
Tipo de sensor | Range de medição [bar] | Temperatura do fluido [°C] | IO-Link | Aplicações hidráulicas | Indústria de construção naval (homologação DNV-GL) |
Máquinas-ferramentas | Fluidos à base de água | Gases / ar comprimido | Fluidos pastosos e com matéria sólida |
Medição hidrostática de nível | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sensores de pressão com display para aplicações industriais |
PN | -1...600 | -25...80 | + | + | PN2 | + | + | + | + | |
PE | -1...250 | -25...80 | + | + | + | + | + | |||||
PG24 | -1...400 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
PQ | -1...10 | 0...60 | + | + | ||||||||
![]() |
Sensores de pressão sem display para aplicações industriais |
PA | -1...600 | -25...90 | + | + | + | + | ||||
PK | 0...400 | -25...80 | + | + | ||||||||
PT / PU | -1...600 | -40...90 *1 | + | PT | + | |||||||
PS | 0...1 | 0...60 | PSxxA | + | + | |||||||
PV | 0...600 | -25...80 | + | + | + | + | ||||||
![]() |
Sensores de pressão para aplicações móveis |
PT / PU | 0...600 | -40...125 | + | + | ||||||
![]() |
Sensores de pressão com display para aplicações higiênicas. |
PG27 PG28 |
-1...25 | -25...125 | + | + | + | + | ||||
PI | -1...100 | -25...125 / 200 |
+ | + | + | + | + | |||||
![]() |
Sensores de pressão sem display para aplicações higiênicas |
PM | -1...100 | -25...150 | + | + | + | + | + |
*1PT50xx: -40...125 °C