- Visão geral
- Luz para máquinas
Luz branca e RGB no mesmo dispositivo – para uma iluminação e sinalização perfeitas dos seus processos
As luzes para máquinas da ifm são uma solução inovadora para iluminação e sinalização em máquinas e sistemas. Não só fornecem uma indicação clara de falhas, como também uma iluminação eficiente que cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign. As diferentes variantes e opções de fixação tornam-nas flexíveis de utilizar e uma mais-valia para qualquer máquina.
Alto rendimento luminoso
Potência luminosa de 450 lúmenes a 250 milímetros.
Iluminação eficiente
The lights fulfil the requirements of the Ecodesign Directive, which ensures energy-efficient lighting.
Flexibilidade
As diferentes variantes e opções de fixação tornam-nas flexíveis e adaptáveis a diferentes máquinas e sistemas.
Visualização clara das falhas
Fornecem sinalização clara de falhas em máquinas e sistemas.
Desafios
Iluminação eficiente da máquina e indicação do estado, mesmo em áreas de difícil acesso.
Vantagens da luz na máquina
- Design extremamente robusto e plano
As luzes para máquinas, DV3010/11, são resistentes a vários produtos químicos, óleos e refrigerantes e, graças ao seu design plano e robusto, podem ser utilizadas em espaços de instalação de difícil acesso. - Visão clara do estado
Também podem exibir todo o espectro de cores RGB e, assim, podem ser utilizados como um indicador do estado das máquinas, o que reduz os tempos de resposta quando é necessária manutenção. - Iluminação uniforme
As luzes da máquina proporcionam uma iluminação uniforme com luz branca, o que permite uma visão clara das etapas do processo.
Desafios
Iluminação ergonómica do local de trabalho
Vantagens da luz na máquina
- Alto rendimento luminoso num tamanho compacto
As luzes para máquinas, DV3010/11, oferecem um excelente rendimento luminoso de 450 lúmenes com um comprimento de apenas 250 mm, tornando-as a escolha perfeita para utilização no local de trabalho. - Invólucro patenteado
O invólucro moldado por inserção impede que as peças caiam, o que aumenta a fiabilidade e a segurança das luzes. - Alta classificação de proteção
Graças à sua classificação de proteção IP69, são ideais para utilização em áreas com elevados requisitos de higiene.
A luz da máquina fornece sinais visuais claros que permitem reconhecer o estado da máquina num relance. A luz branca indica funcionamento sem falhas, enquanto a luz vermelha indica problemas e permite uma resposta rápida. Isso minimiza o tempo de inatividade e aumenta a eficiência da produção.