- Visão geral
- ecomatDisplay
- ecomatDisplay 4.3"
A nova geração: o compacto ecomatDisplay de 4,3"
16,7 milhões de cores, um ecrã de alta resolução com ligação ótica e um processador potente, tudo isto numa caixa compacta e robusta: este é o novo ecomatDisplay de 4,3". A HMI não só oferece uma excelente qualidade de imagem, como também impressiona pela sua luminosidade e ângulo de visualização alargado. Isto garante que o operador da máquina possa ver facilmente o conteúdo apresentado a partir de praticamente qualquer posição. A programação com o CODESYS 3.5 fornece ao utilizador todas as funcionalidades importantes, tais como tendências, rastreio, gestor de alarmes, gestor de utilizadores e visualização web. O sistema operativo com base em Linux também permite a personalização, como a visualização individualizada com QT.
Como todas as HMIs robustas da família ecomatDisplay, a versão de 4,3"está perfeitamente equipada para uso em ambientes agressivos. As vibrações permanentes, a água ou o pó não o podem danificar. Além disso, o ecrã apresenta a elevada resistência EMC pela qual a ifm é conhecida e dispõe da homologação E1, pelo que nada impede a sua utilização no tráfego rodoviário.
Em suma, o ecomatDisplay de 4,3" estabelece novos padrões no campo das HMIs compactas e robustas!
16,7 milhões de cores, 1.000 cd/m² de luminosidade e um ecrã de alta resolução com ligação ótica garantem uma legibilidade otimizada mesmo sob luz solar intensa.
Calor, frio, água, gelo, pó ou vibrações não podem danificar o ecomatDisplay de 4,3". Com a sua caixa robusta em alumínio fundido sob pressão, plástico reforçado com fibra de vidro e vidro termicamente endurecido, a HMI compacta supera todos os desafios.
Um potente processador dual-core de 1,4 GHz, 4 GB de memória e 1 GB de RAM DDR4 não deixam nada a desejar.
Quer se trate de CAN, CANopen, J1939, Modbus, Ethernet/IP, MQTT, OPC UA, protocolos Ethernet TCP/UDP, variáveis de rede via Ethernet ou USB: o ecomatDisplay supera qualquer barreira de comunicação.
Com um baixo consumo de energia de apenas 5 (versão Ethernet) a 8 watts (versão USB), o compacto ecomatDisplay está idealmente equipado para o futuro e também é ideal para pequenos AGVs ou veículos elétricos com baterias pequenas.
Independentemente de ser necessária uma versão com ecrã tátil ou teclas - todas as HMIs compactas podem ser carregadas com a mesma aplicação e firmware. Isto significa que os dispositivos podem ser selecionados e utilizados de forma flexível, de acordo com as necessidades, sem qualquer software adicional ou trabalho de programação.
Tecnologia de comunicação de alto desempenho no coração da máquina móvel
Com um potente processador dual-core de 1,4 GHz e um baixo consumo de energia de apenas 5 a 8 watts, o ecomatDisplay de 4,3" está idealmente equipado para o futuro. No entanto, não só é poderoso, como também tem verdadeiras capacidades de comunicação. São suportados todos os protocolos comuns em tempo real, como Modbus, Ethernet/IP, OPC UA e CANopen Master/Device - tanto como servidor como cliente. Além disso, protocolos como SAE J1939, Ethernet (TCP/UDP), MQTT e variáveis de rede via Ethernet ou USB estão totalmente integrados. A versão USB também oferece a possibilidade de utilizar funções Ethernet através de um adaptador.
O ecomatDisplay oferece sempre a maneira certa e a linguagem certa para comunicar com a máquina móvel.
O ecomatDisplay de 4,3" é também imbatível em termos de operacionalidade - uma versão com teclado RGB (16,7 milhões de cores) e uma versão com ecrã tátil capacitivo não deixam nada a desejar.
![]() 4,3" ecomatDisplay |
![]() HMI tipicamente pequena e robusta |
|
| Controlador / PLC | ||
| Processador | CPU ARM dual core, 64 bits, 1,4 GHz | ARM single core 400 MHz |
| Memória e RAM | 4 GB, 1 GB DDR4 | 8 MB, 288 KB SDRAM |
| Protocolo de comunicação Ethernet | TCP/IP, UDP, servidor e cliente Modbus TCP, Ethernet/IP | |
| Protocolo de comunicação CAN | CAN, CANopen, J1939 | CAN, J1939 |
| Portas integradas | 1 CAN, 1 Ethernet ou 1 porta USB | Apenas CAN |
| Possibilidade de ligar um adaptador Ethernet à porta USB | (custos adicionais) |
|
| E/S | ||
| Instalação | módulos de E/S externos para instalação em campo | As E/S fazem parte do ecrã instalado no cockpit |
| Tipo de E/STecnologia CANopen | Tecnologia CANopen | E/S analógica ou binária |
| Número de E/S | 16 entradas configuráveis, 16 saídas configuráveis ou módulos mistos | 4 entradas configuráveis, 3 saídas digitais configuráveis |
| Diagnóstico do sensor e ajuste remoto dos parâmetros | ||
| Instalação | M12 plug-and-play, sem cablagem, poupança de tempo | Grande número de pinos, mão de obra intensiva, resolução de problemas complexa |
| Ecrã HMI | ||
| Tamanho e resolução | 4,3", resolução de 800 x 480 | 3,5”, resolução de 320 x 240 |
| Cores | 24 bits, 16 milhões de cores | 18 bits, apenas 264k cores |
| Versão touch | Sim, PCAP com luva e modo água | |
| Luminosidade | 1000 cd/m² | 400 cd/m² |
| Controlo da luminosidade da retroiluminação | 0-100 %, programável livremente | Luminosidade total estática |
| Rotação do ecrã | Montagem / rotação em intervalos de 90º | |
| Teclado | ||
| Cores de fundo RGB | 24 bits, 16,7 milhões de cores, programáveis livremente | Estático apenas a 1 cor |
| Teclas de navegação | Função do cursor (cima, baixo, esquerda, direita, enter) com feedback tátil | 5 teclas de função |
| Propriedades | ||
| Manter variáveis | 8 kB | |
| Relógio RTC | Sim, bateria com capacidade para 15 anos | |
| Software | ||
| Software de programação | CODESYS 3.5 ou QT | CODESYS 3.5 |
| Suporte multilíngue e gestão de receitas/lotes | ||
| Tendências e alarmes | ||
| Gestão de utilizadores com proteção por palavra-passe | ||
| Visualização na Web | ||
| Menu de configuração | Menu de configuração e recuperação no dispositivo | Através de uma ferramenta de software especifica para PC |
| Propriedades mecânicas | ||
| Consumo de energia | 5–8 W | 12 W |
| Grau de proteção e montagem | IP65 / IP67, RAM ou montagem em painel | IP67, montagem em painel |
| Caixa e vidro frontal | Frente em alumínio fundido, painel traseiro em plástico reforçado com fibra de vidro, vidro termicamente endurecido | Plástico |
- Codesys 3.5
• Bibliotecas pré-definidas e simples
• Projetos-modelo prontos a utilizar poupam tempo - Plug-and-work
Troca de dados simples e rápida utilizando programas de PC standard como o Putty e WinSCP (por exemplo, ficheiros de registo) - Adaptabilidade através da atualização do firmware
Possibilidade de extensão e personalização de funções, por exemplo, utilizando QT ou CODESYS no mesmo hardware - Comunicativo
Servidor/cliente Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocolos Ethernet TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, variáveis de rede através de interface Ethernet ou USB (opcional)

